TCAN4420
- 符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准要求
- 通过 SW(开关)引脚进行外部极性控制
- 可用于将极性切换为 CAN 总线的正常(默认)或反向配置
- 双电源
- 5V VCC 引脚用于为 CAN 驱动器和接收器供电
- 2.8V 至 5V VIO 引脚用于为 RXD、TXD 和 SW 引脚供电
- 宽运行范围
- ±46V 总线故障保护
- ±12V 共模
- –40°C 至 125°C 环境温度
- 保护特性
- 人体放电模型 (HBM) ESD 保护高达 ±12kV
- VCC 和 VIO 电源欠压保护
- TXD 显性超时 (TXD DTO) - 支持低至 9.2kbps 的数据速率
- 热关断保护 (TSD)
- 优化了未上电时的性能
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 上电/断电无毛刺脉冲运行
- 总线和逻辑终端处于高阻态(运行总线或应用上无负载)
- 快速循环时间:150ns
TCAN4420 是一款符合 ISO 11898-2 (2016) 物理层标准规格要求的高速控制器局域网 (CAN) 收发器。该器件还支持通过微控制器由 SW 引脚从外部控制 CAN 总线极性。TCAN4420 包含众多可 实现 器件和 CAN 网络可靠性的保护特性。支持 2.8V 至 5V MCU,且包含可通过 VIO 引脚实现的 I/O 接口。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。