TAS6424M-Q1
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 应用
- 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C TA
- 器件温度等级 1:
- 高级负载诊断
- 无需输入时钟即可进行直流诊断
- 交流诊断可进行高频扬声器检测,提供阻抗和相位响应
- 可轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
- 音频输入
- 4 通道 I2S 或 4/8 通道 TDM 输入
- 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
- 输入格式:16 位至 32 位 I2S 和 TDM
- 音频输出
- 四通道桥接式负载 (BTL)
- 双通道并联桥接式负载 (PBTL)
- 高达 2.1MHz 的输出开关频率
- 在 4Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 27W BTL
- 在 2Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 条件下,输出功率为 45W BTL
- 在 2Ω 负载、18V PBTL 和 10% THD 的条件下,输出功率为 80W
- 在 4Ω 负载和 14.4V 电源电压条件下的音频性能 BTL
- 输出功率为 1W 时,THD+N < 0.02%
- 42µVRMS 输出噪声
- –90dB 串扰
- 负载诊断功能
- 输出负载开路和短路
- 输出至电池短路或接地短路
- 线路输出检测高达 6kΩ
- 独立于主机运行
- 保护
- 输出限流
- 输出短路保护
- 40V 负载突降
- 可承受接地开路和电源开路
- 直流偏移
- 过热
- 欠压和过压
- 常规运行
- 4.5V 至 18V 电源电压
- I2C 控制具有 4 个地址选项
- 削波检测 及热告警
TAS6424M-Q1 器件是一款四通道数字输入 D 类音频放大器,其实现了 2.1MHz PWM 开关频率,并以非常小的 PCB 尺寸实现了成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质。
输出开关频率既可以设置为高于调幅 (AM) 频带,以消除 AM 频带干扰并降低输出滤波需求及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以优化器件效率。
该器件具有内置负载诊断功能,用于检测和诊断误接的输出,以及检测交流耦合的高频扬声器,以帮助缩短制造过程中的测试时间。。
TAS6424M-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 四 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 45W 的输出功率。
有关引脚兼容的单通道、双通道及四通道器件,请参见 TAS6421-Q1、TAS6422-Q1、TAS6424L-Q1 及 TAS6424-Q1。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 3、TAS6424M-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS6424M-Q1 45W、2MHz 数字输入 4 通道汽车用 D 类音频放大器(具有负载突降保护和2C 诊断功能) 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2019年 1月 30日 |
应用简报 | Diagnostics and Protections in Automotive Audio Systems (Rev. A) | 2019年 9月 24日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。