TAS6424-Q1
- 高级负载诊断
- 无输入时钟的情况下也可运行
- 交流诊断功能通过阻抗和相位响应实现高频扬声器检测
- 轻松满足 CISPR25-L5 EMC 规范
- 符合汽车应用 标准
- 音频输入
- 4 通道 I2S 或 4/8 通道 TDM 输入
- 输入采样率:44.1kHz、48kHz、96kHz
- 输入格式:16 位至 32 位 I2S 和 TDM
- 音频输出
- 4 通道桥接负载 (BTL),可选并行桥接负载 (PBTL)
- 高达 2.1MHz 的输出开关频率
- 在 4Ω 负载、25V 电源电压和 10% 总谐波失真 (THD) 的条件下,输出功率为 75W
- 在 2Ω 负载、14.4V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 45W
- 在 2Ω 负载、25V 电源电压和 10% THD 的条件下,输出功率为 150W
- 在 4Ω 负载和 14.4V 电源电压条件下的音频性能
- 输出功率为 1W 时的总谐波失真 + 噪声 (THD+N) < 0.03%
- 42µVRMS 输出噪声
- -90dB 串扰
- 负载诊断功能
- 输出负载开路和短路
- 输出至电池短路或接地短路
- 线路输出检测能力高达 6kΩ
- 独立于主机运行
- 通过可编程性实现灵活的生产线测试
- 保护
- 输出限流
- 输出短路保护
- 40V 负载突降
- 可承受接地开路和电源开路
- 直流偏移
- 过热
- 欠压和过压
- 常规运行
- 4.5V 至 26.4V 电源电压
- I2C 控制,共 4 个地址选项
- 削波检测和热警告
TAS6424-Q1 器件是一款采用 2.1MHz PWM 开关频率的四通道数字输入 D 类音频放大器,以非常小的 PCB 尺寸实现成本优化的解决方案,可针对启停事件在低至 4.5V 的电压下全面运行,并可在高达 40kHz 的音频带宽下提供出色的音质
TAS6424-Q1 D 类音频放大器专为汽车音响主机和外部放大器模块而设计。在 14.4V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 4 通道的 27W 输出功率;当负载为 2Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 45W 的输出功率。在 25V 电源电压条件下,当负载为 4Ω、THD+N 为 10% 时,该器件可提供 75W 的输出功率。与传统的线性放大器解决方案相比,D 类拓扑技术显著提高了器件效率。输出开关频率既可以设置为高于 AM 频带,以便消除 AM 频带干扰并降低输出滤波器尺寸及成本;也可以设置为低于 AM 频带,以便优化效率。
如需了解引脚兼容的双通道放大器,请参阅 TAS6422-Q1
该器件采用 56 引脚 HTSSOP PowerPAD ™封装,外露散热焊盘朝上。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 3、TAS6424-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS6424-Q1 75W、2MHz 数字输入、4 通道汽车用 D 类音频放大器,具有负载突降保护和 I2C 诊断功能 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2017年 12月 28日 |
应用手册 | Inductor Selection Guide for 2.1 MHz Class-D Amplifiers (Rev. A) | 2019年 9月 5日 | ||||
应用手册 | 汽车级音频功放TAS6424-Q1/TPA6404-Q1设计注意事项 | 2019年 6月 13日 | ||||
技术文章 | Why you should use a Class-D audio amplifier in your automotive infotainment syste | PDF | HTML | 2018年 1月 8日 | |||
EVM 用户指南 | TAS6424-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | 2017年 10月 20日 | ||||
技术文章 | Forget the tiny homes craze – Have you heard about tiny inductors for automotive C | PDF | HTML | 2017年 10月 12日 | |||
应用手册 | Class-D Amplifier External Load Diagnostics | 2017年 1月 23日 | ||||
技术文章 | How switching above the AM band eases automotive Class-D amplifier EMC designs | PDF | HTML | 2016年 12月 5日 | |||
应用手册 | LC Filter Design (Rev. A) | 2016年 11月 9日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS6424LQ1EVM — 具有 I2C 诊断功能的 TAS6424LQ1 2.1MHz 四通道数字输入 D 类音频放大器评估模块
The TAS6424L EVM showcases the first true 2.1Mhz 4-Ch Digital Input Class-D Audio Solution for automotive infotainment in the market. TAS6424L’s 2.1-Mhz switching frequency allows customers to significantly reduce inductor size and cost and optimize total system cost. TAS6424L delivers (...)
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDEP-0097 — 采用 Jacinto™ 6 Entry 的入门级音响主机显示音频参考设计
此汽车参考设计基于 TI 的 Jacinto™ DRA71x 处理器,着眼于降低系统级成本。这种 6 层设计通过优化的通孔分接方案、对主要特性的集成以及优化的配电网络来降低 PCB 成本。设计人员可根据最终产品的要求添加或删除功能。此设计面向信息娱乐系统和可重新配置的数字仪表组等应用,并支持 HDMI、USB3.0/2.0、TAS6424 数字 D 类放大器以及 FPD-Link 接口和多种其他特性。它包含 12V 输入及单个 PMIC。此外还提供基于 Linux、Android 或 QNX 的软件开发套件。
参考设计
TIDA-00733 — 具有 2.1MHz 开关电源的汽车 8 通道 D 类放大器参考设计
TIDA-00733 参考设计演示了如何实现可驱动 2Ω 负载的八通道 D 类放大器和具有 5V 和 3.3V 输出的无电池降压电源。该放大器设计可为每个音频通道提供音频输出。高性能音频模数转换器 (ADC) 利用音频输入创建数字数据流,并为系统创建数字计时。
参考设计
TIDA-00743 — 采用 AB 类外形的汽车 2MHz D 类 4 通道 21W 音频放大器参考设计
TIDA-00743 参考设计是一个小型模块,设计用于评估经典 AB 类音频功率放大器模块专用系统中的数字输入 D 类音频放大器。此设计展示了 D 类放大器可以降低的功率损耗。此设计展示了 TAS6424-Q1 的 2.1MHz 操作如何实现紧凑型功率放大器解决方案。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSSOP (DKQ) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。