TAS5782M
- 灵活的音频 I/O 配置
- 支持 I2S、TDM、LJ 和 RJ 数字输入
- 支持采样速率
- BD 放大器调制
- 支持三线制数字音频接口(无需 MCLK)
- 高性能闭环架构(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dB)
- 闭环 = 更少的组件数/更小的解决方案尺寸
- 空闲声道噪声 = 62µVRMS (A-Wtd)
- 总谐波失真 + 噪声 (THD+N) = 0.2% (1W/1kHz)
- 信噪比 (SNR) = 100dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
- 灵活处理 特性
- 15 个 BiQuad/SmartEQ
- 适用于 X-Over/EQ 的 2 x 5 个 BiQuad
- 三波段高级动态范围压缩 (DRC) + 自动增益限制 (AGL)
- 动态均衡和 SmartBass
- 声场定位技术 (SFS)
- 96kHz 处理器采样
- 通信 特性
- 通过 I2C 端口实现软件模式控制
- 两个地址选择引脚 – 多达 4 个器件
- 兼具稳定性 和可靠性
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热和过流保护
TAS5782M 器件是一款高性能、立体声闭环 D 类放大器,集成采用 96kHz 架构的音频处理器。为实现数模转换,该器件采用了应用 Burr-Brown™技术的高性能数模转换器 (DAC) 该器件仅需两个电源:一个是用于低压电路的 DVDD,另一个是用于高压电路的 PVDD。它采用标准的 I2C 通信软件控制端口实现控制。
输出金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的 90mΩ rDS(on) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。此外,该器件采用耐热增强型 48 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP),在现代消费类电子器件的较高工作环境温度下展现出优异的性能。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ Console 3、TAS5782M GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的 30W 立体声 D 类放大器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 |
技术文章 | How smart amps are bringing high-fidelity audio into the smart home | PDF | HTML | 2021年 5月 3日 | |||
应用手册 | TAS5782M Process Flows (Rev. B) | 2017年 10月 17日 | ||||
技术文章 | What are the building blocks of high-definition audio systems? | PDF | HTML | 2017年 6月 6日 | |||
用户指南 | TAS5782M Evaluation Module | 2017年 3月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PUREPATH-CMBEVM — 用于音频放大器的 PurePath 控制台母板
PurePath™ 控制台母板 (PurePath-CMBEVM) 可在 TI 最新的 PurePath 控制台 GUI 与受支持的 TI 数字和混合信号音频评估模块(包括音频放大器和音频转换器)之间提供无缝接口。
PurePath-CMBEVM 以独立电路板的形式提供。它并不包括在任何产品 EVM 中。
TAS5782MEVM — TAS5782M 采用 96kHz 处理架构的数字输入闭环 D 类音频放大器评估模块
TAS5782MEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器 TAS5782M。该 EVM 与 PurePath 控制台母板 (PCMB) 以及 PurePath 控制台 3 软件配合使用。该 EVM 提供了两个 TAS5780M 器件,使用户能够在立体声和单声道两种模式下评估器件。此外,该 EVM 提供的两个器件,可使用户能够评估专为立体声、单声道或 2.1 系统而设计的流程。通过 TAS5782MEVM 提供 PVDD 电源,并在 PPCMB 上将该电源调整至 5VDC 和 3.3VDC。PPCMB 为 TAS5782MEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 48 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。