可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TAS5825M 正在供货 具有 192kHz 架构的 38W 立体声、65W 单声道、4.5V 至 26V、数字输入 D 类智能音频放大器 TAS5825M is our 38-W stereo, 65-W mono Class-D digital input smart audio amplifier, with improved SNR, improved quiescent current, and Smart Amp capabilities.

产品详情

Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 50 SNR (dB) 106 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 48 PSRR (dB) 8 Operating temperature range (°C) -25 to 85
Audio input type Digital Input Architecture Class-D, Smart Amp Speaker channels (max) Stereo Rating Catalog Power stage supply (max) (V) 26.4 Power stage supply (min) (V) 4.5 Load (min) (Ω) 1 Output power (W) 50 SNR (dB) 106 THD + N at 1 kHz (%) 0.02 Iq (typ) (mA) 20 Control interface Software Closed/open loop Closed Analog supply (min) (V) 4.5 Analog supply voltage (max) (V) 26.4 Sampling rate (max) (kHz) 48 PSRR (dB) 8 Operating temperature range (°C) -25 to 85
HTSSOP (DCA) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1 VQFN (RMT) 48 35 mm² 7 x 5
  • PurePath 智能放大器:
    • 优化和保护动圈式扬声器
    • 低音 Q 补偿和频率扩展:音量更高、低音增强、清晰度更佳且保真度更高。
    • 热量和偏移限制。
  • 立体声 D 类放大器:
    • 宽电源范围:4.5V 至 26.4V
    • 宽负载范围:2Ω 至 8Ω
    • 高输出电流:2x 7.5A
    • 峰值输出功率 2x 50W/4Ω
    • 连续功率:2x 20W(不使用散热器)
    • 电源、静音和待机开/关时无喀哒声和噼啪声
    • 低输出噪声:<60µVrms(12V 供电时);<90µVrms(24V 供电时)
    • 低总谐波失真和噪声 (THD+N):< 0.02%(1W/4Ω、1kHz 时)
    • 热保护、过流保护和短路保护
  • 可配置的数字音频处理器。
    • 降频混频和具有 10 个 BiQuad 的定制 EQ
  • 数字音频接口:I2S 或时分复用 (TDM) 输入
    • 44.1kHz 和 48kHz 快速 (FS)
    • 可配置的数字输出
  • 多段数模转换器 (DAC),去抖动性能出色
  • 集成高性能音频锁相环 (PLL)
  • I2C 控制
  • 48 引脚 PowerPAD™散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
  • PurePath 智能放大器:
    • 优化和保护动圈式扬声器
    • 低音 Q 补偿和频率扩展:音量更高、低音增强、清晰度更佳且保真度更高。
    • 热量和偏移限制。
  • 立体声 D 类放大器:
    • 宽电源范围:4.5V 至 26.4V
    • 宽负载范围:2Ω 至 8Ω
    • 高输出电流:2x 7.5A
    • 峰值输出功率 2x 50W/4Ω
    • 连续功率:2x 20W(不使用散热器)
    • 电源、静音和待机开/关时无喀哒声和噼啪声
    • 低输出噪声:<60µVrms(12V 供电时);<90µVrms(24V 供电时)
    • 低总谐波失真和噪声 (THD+N):< 0.02%(1W/4Ω、1kHz 时)
    • 热保护、过流保护和短路保护
  • 可配置的数字音频处理器。
    • 降频混频和具有 10 个 BiQuad 的定制 EQ
  • 数字音频接口:I2S 或时分复用 (TDM) 输入
    • 44.1kHz 和 48kHz 快速 (FS)
    • 可配置的数字输出
  • 多段数模转换器 (DAC),去抖动性能出色
  • 集成高性能音频锁相环 (PLL)
  • I2C 控制
  • 48 引脚 PowerPAD™散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 或超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装

TAS576xM PurePath 智能放大器不仅可增强低音效果和音质保真度,还可提供更高的音量,同时将扬声器驱动至其热限值和机械限值。

TAS576xM 包含两个桥接负载 (BTL) D 类放大器,峰值功率高达 2x50W/4Ω。在热保护方面,该放大器针对典型扬声器而设计,可处理扬声器音圈升温期间的高温峰值,然后将其平均功率降至安全限值。

该器件具有 4.5V 至 26.4V 宽电源范围,支持从双节锂离子电池到固定 24V 电源各类不同的电源选项。

凭借德州仪器 (TI) 的 PurePath Smart Amp 技术,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)来驱动扬声器,且不必担心因偏移或热过载而损坏扬声器。

TAS576xM PurePath 智能放大器不仅可增强低音效果和音质保真度,还可提供更高的音量,同时将扬声器驱动至其热限值和机械限值。

TAS576xM 包含两个桥接负载 (BTL) D 类放大器,峰值功率高达 2x50W/4Ω。在热保护方面,该放大器针对典型扬声器而设计,可处理扬声器音圈升温期间的高温峰值,然后将其平均功率降至安全限值。

该器件具有 4.5V 至 26.4V 宽电源范围,支持从双节锂离子电池到固定 24V 电源各类不同的电源选项。

凭借德州仪器 (TI) 的 PurePath Smart Amp 技术,可更多地以峰值功率(而非平均额定功率)来驱动扬声器,且不必担心因偏移或热过载而损坏扬声器。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TAS576xM 2x50-W/4-Ω PurePath智能放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 3月 11日
应用手册 Guidelines for Measuring Audio Power Amplifier Performance (Rev. A) 2019年 8月 26日
应用手册 AN-1849 An Audio Amplifier Power Supply Design (Rev. C) 2019年 6月 27日
应用手册 Getting Started with Smart Amp Development (Rev. D) 2017年 3月 1日
应用手册 PurePath™ Smart Amp for Laptops (Rev. A) 2015年 3月 10日
应用手册 Audio Characterization Primer 2014年 8月 9日
应用手册 AN-1737 Managing EMI in Class D Audio Applications (Rev. A) 2013年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TAS5766MRMTEVM — TAS5766M 采用 QFN 封装的 PurePath™ 智能放大器 - 评估模块

通过 TAS5766MRTMEVM 可以评估 PurePath™ 智能放大器闭环 I2S 输入放大器的 TAS5766M 和 TAS5768M 系列。它采用两个 TAS5766MRMT(48 引脚 QFN 封装)器件,可以在 4.5V 到 26.4V 的电源电压下工作。

与 PurePath™ 控制台母板和 PurePath™ 控制台 GUI 结合使用时,您便可轻松拥有一套允许采用从各种来源到 TAS5766MRMTEVM 的音频输入的完整音频评估系统,以及用于控制器件和支持电路的 GUI。

要生成 PurePath™ 智能放大器所需的参数,还需要扬声器特性评估板。

EVM 安装有 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TAS57XXM IBIS Model

SLAM221.ZIP (105 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTSSOP (DCA) 48 查看选项
VQFN (RMT) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频