TAS5760M-Q1
- 符合汽车应用 要求
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C
- 最低电源电压低至 4.5V
- 可调开关频率
- 可选硬件或软件控制
- 音频性能(PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN[1:0] 引脚 = 00)”
- 闲置通道噪声 = 66µVrms(输入信噪比)
- THD+N = 0.02%(功率为 1W,频率为 1kHz)
- SNR = 99.7dB A-Wtd(以THD+N = 1% 为基准)
- 音频 I/O 配置:
- 单路立体声 I²S 输入
- 立体声桥接负载 (BTL) 或单声道并行桥接负载 (PBTL) 运行
- 32kHz、44.1kHz、48kHz、88.2kHz、96kHz 采样速率
- 常规运行 特性的 xHCI 控制器:
- 集成数字输出削波器
- 可编程 I²C 地址(1101100[R/W] 或 1101101[R/W])
- 闭环放大器架构
- 稳定性 特性的 xHCI 控制器:
- 时钟误差、直流和短路保护
- 过热保护和可编程过流保护
TAS5760M-Q1 是一款立体声数字输入 D 类音频放大器,非常适合用于汽车紧急呼叫 (eCall)、远程信息处理、声学车辆警报系统 (AVAS) 和 EV/HEV 声音生成 应用的高速串行链路的稳定性。的高速串行链路的稳定性。此器件提供高达 25W 的瞬时功率(负载为 4Ω、THD+N 为 10%,电源电压为 14.4V)。TAS5760M-Q1 还包括硬件和软件 (I²C) 控制模式、集成数字削波器、可选增益选项和宽电源工作范围 (4.5V – 26.4V)。
输出 MOSFET 的 120mΩ RDS(ON) 兼顾散热性能与器件成本,二者相得益彰。
此器件采用热增强型 32 引脚 HTSSOP (DAP) 封装。
申请了解更多信息
可提供 PurePath™ 控制台、TAS5760M-Q1 GUI 和其他设计资源。立即申请
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5760M-Q1 2x25W 数字输入闭环汽车 D 类音频放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 3月 12日 |
EVM 用户指南 | TAS5760xxEVM User's Guide (Rev. A) | 2013年 12月 19日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TAS5760XXEVM — TAS5760M/MD/L/LD 评估模块
TAS5760xxEVM 展示了最新的 TI 数字输入 D 类闭环放大器。TAS5760 是一种具有集成式耳机放大器的单芯片 I2S 输入 D 类立体声放大器。EVM 与 PurePathTM 控制台母板 (PCMB) 配合使用。
通过 TAS5760xxEVM 提供 PVDD 电源并在 PCMB 上将该电源调整到 5VDC 和 3.3VDC。PCMB 为 TAS5760xxEVM 提供 I2S、I2C 和 3.3VDC。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。