TAS5558
- 一般特性
- 8 通道异步采样率转换器
- 针对 32-192kHz(ARSC 至 96kHz)的 8 通道音频处理
- 频率为 192kHZ 的 4 通道本地音频处理
- 用于实现 DTS-HD 兼容性的 30kHz 音频带宽
- 用于总体系统功率控制的能量管理器
- 电源音量控制
- 音频输入或输出
- 多达 5 个同步串行音频输入(10 个通道)
- 多达 1 个同步串行音频输出(2 个通道)
- 针对时钟自动检测和跛行模式的已修整内部振荡器
- 具有自动/手工采样速率检测的受控模式 32-192kHz
- 8 个可支持 AD 或 BD 调制的差分 PWM 输出
- 两个差分 PWM 头戴式耳机输出
- 针对外部无线子
- PWM 输出的 I2S 支持单端 (S.E.) 或桥接负载 (BTL)
- 音频处理
- 音量控制范围为 18dB 至 -127dB(主控和八通道音量)
- 具有 ±18dB 范围、可选角频率的低音和高音音质控制
- 可配置响度补偿
- 两个具有两个阈值、两个偏移和三个斜坡的动态范围压缩器
- 每个通道七个二阶无限脉冲响应滤波器 (Biquad)
- 系数分组和自动组切换
- PWM 处理
- >105dB 的动态范围
- 总谐波失真 (THD)+N<0.1% (0-40kHz)
- 20Hz - 40kHz,针对 32KHz - 192KHz 的白噪声基准
- 具有可编程阈值和针对无噪声运行持续时间的灵活自动逻辑
- 高性能应用中的电源音量控制 (PSVC)
- 可调调制限制
应用
与大多数数字音频解码器的无缝对接
All trademarks are the property of their respective owners.
TAS5558 是一款具有数字音频处理功能和采样率转换器的 8 通道数字脉宽调制器 (PWM),具备先进的性能和较高的系统集成度。 TAS5558被设计用于支持 DTS-HD 规格蓝光 HTiB 应用。 ASRC 包含两个独立的模块,每个模块可处理 4 个通道。 因此,它能够支持多达两个不同的输入采样率。
德州仪器 (TI) 功率级设计用于与 TAS5558 无缝配合工作。 TAS5558还提供一个高性能、差分输出以驱动一个外部、差分输入、模拟头戴式耳机放大器。
针对 48,96 和 192kHz 数据,TAS5558支持开关速率为 384kHz 的 AD,BD 和三重调制。 必须采用频率为 12.288MHz 的外部晶振。 TAS5558 还具备电源容量控制 (PSVC) 功能,可增大低功率级的动态范围,并且在与闭环 PWM 输入功率级一起使用时,可作为 G 类电源的一部分。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TAS5558 具有异步 ASRC 和 PWM 输出的 8 通道 HD 可兼容音频处理器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2015年 5月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估模块 (EVM) 用 GUI
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00232 — 无线超低音放大器参考设计
此无线超低音放大器参考设计展示了将无线连接集成到传统模拟输入超低音设计的简易性。由 MSP430 控制有线或无线模式。此参考设计包含具有用于监控和控制的高性能立体声数字音频放大器系统。此设计包含用于在无线模式实现音频流的 CC8520 PurePath 音频无线射频 SoC 模块。提供了参考设计中使用的电路板和 EVM 的原理图、物料清单和设计注意事项。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DCA) | 56 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。