TAS2553 具有 D 类升压和扬声器感应功能的数字输入 3.5W D 类音频。 | 德州仪器 TI.com.cn

TAS2553 (正在供货)

具有 D 类升压和扬声器感应功能的数字输入 3.5W D 类音频。

具有 D 类升压和扬声器感应功能的数字输入 3.5W D 类音频。 - TAS2553
 

描述

TAS2553 是一款高效 D 类音频功率放大器,此放大器具有高级电池电流管理功能和集成 G 类升压转换器。 此器件持续测量负载上的电流和电压,并且提供此类信息的数字流。

G 类升压转换器生成 D 类放大器电源轨。 低 D 类输出功率期间,此升压转换器通过使 VBAT 无效并将其直接接至 D 类放大器电源来提升效率。 当需要高功率音频时,升压转换器快速激活,以提供比直接接至电池的单独放大器高很多的音频。

AGC 自动调节 D 类增益,以减少充电结束电压上的电池电流,从而防止输出削波、失真和早期系统关断。 通过 I2C 调节固定增益。 增益范围介于 -7dB 至 +24dB 之间(步长 1dB)。

除了差分单声道模拟输入,TAS2553 具有使用数字输入的内置 16 位数模 (D/A) 转换器。 将 D/A 转换器从数字主机处理器移至集成放大器的工艺能够以更低的系统成本提供更佳的动态性能。 此外,由于印刷电路板 (PCB) 传输的是数字信号而非模拟信号,所以系统级上对于外部干扰(例如 GSM 帧速率噪声)的敏感度被减少。


特性

  • 模拟或数字输入单声道升压 D 类放大器
  • 为 8Ω 负载提供 2.8 W 功率,供电方式为 3.6 V 电源(1% 总谐波失真 (THD) + N)
  • 额定功率下,效率达到 86%
  • I2S,左侧对齐,右侧对齐,数字信号处理器 (DSP),脉冲密度调制 (PDM),以及时分复用 (TDM) 输入和输出接口
  • 输入采样速率从 8kHz 至 192kHz
  • 高效 G 类升压转换器
    • 自动调节 D 类电源
  • 内置扬声器感测
    • 测量扬声器电流和电压
    • 测量 VBAT 和 VBOOST 电压
  • 内置自动增益控制 (AGC)
    • 限制电池流耗
  • 可调 D 类开关边缘速率控制
  • 电源
    • 升压输入:3.0V 至 5.5V
    • 模拟:1.65V 至 1.95V
    • 数字 I/O:1.5V 至 3.6V
  • 过热和短路保护
  • 用于寄存器控制的 I2C 接口
  • 使用两个 TAS2553 的立体声配置
    • I2C 地址选择端子 (ADDR)
  • 2.855mm x 2.575mm,0.4mm 焊球间距,30 焊球晶圆级芯片封装 (WCSP)

应用范围

  • 移动电话
  • 便携式导航设备 (PND)
  • 便携式音频底座
  • 平板电脑
  • 游戏设备

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器

 
Audio Input Type
Architecture
Speaker Channels (Max)
Power Stage Supply (Min) (V)
Power Stage Supply (Max) (V)
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
SNR (dB)
THD + N @ 1 kHz (%)
Iq (Typ) (mA)
Control Interface
Closed/Open Loop
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
PSRR (dB)
Operating Temperature Range (C)
Rating
TAS2553 TAS2552 TAS2555 TAS2557 TAS2559 TAS2560
Analog Input
Digital Input    
Analog Input
Digital Input    
Digital Input     Digital Input     Digital Input     Digital Input    
Class-D Boosted     Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Class-D Boosted
Smart Amp    
Mono     Mono     Mono     Mono     Mono     Mono    
2.7     2.7     2.7     2.7     2.7     2.7    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
2.8     4     5.7     5.7     5.7     5.6    
6     6     4     4     4     4    
94     94     111     111     111     111    
0.9     0.1     0.02     0.0035     0.0035     0.004    
7.1     6.54     3     3.9     3.9     3.2    
I2C     I2C     I2C
SPI    
I2C
SPI    
I2C
SPI    
I2C    
Closed     Closed     Closed     Closed     Closed     Closed    
2.7     2.7     2.95     2.9     2.9     2.9    
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5    
75     75     110     110     110     110    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    

特色工具和软件