TAS2505 (正在供货)

具有音频处理功能和单声道耳机放大器的数字输入 D 类扬声器放大器

 

描述

TAS2505 是一款支持数字和模拟输入的单声道 D 类扬声器放大器。该器件非常适用于汽车仪表组、紧急呼叫 (eCall) 和远程信息处理 应用。直接 I2S 输入免除了音频信号路径对外部 DAC 的需求,集成式 LDO 则支持单电源供电。除了集成之外,该器件还 具备 可编程音频处理功能。板载 DSP 支持低音增强、高音和 EQ(多达 6 个二阶滤波器)。片上 PLL 提供 DSP 所需的高速时钟。音量由寄存器控制。

特性

  • 单声道 D 类 BTL 扬声器放大器
    • 10% THD_N 时功率为 2.6W(4Ω,5.5V)
    • 10% THD+N 时的功率为 1.7W(8Ω,5.5V)
  • 支持数字和模拟输入
  • 2.7V 至 5.5V 单电源
  • 负载诊断功能:
    • 输出至 GND 短路
    • 终端至终端短路
    • 输出至电源短路
    • 过热
    • 直流输入
  • 支持 9kHz 至 96kHz 的采样率
  • 具有输出混合和电平控制的两个单端输入
  • 嵌入式上电复位
  • 可编程数字音频处理:
    • 低音增强
    • 高音
    • EQ(多达 6 个二阶滤波器)
  • I2S,左平衡,右平衡,数字信号处理器 (DSP) 和时分复用 (TDM) 音频接口
  • 可自动递增的 I2C 和 SPI 控制
  • 24 引脚,VQFN 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 扬声器放大器(AB 类/D 类)

 
Analog Supply (V) (Min)
Analog Supply (V) (Max)
Architecture
Speaker Channels (Max)
Audio Input Type
Output Power (W)
Load (Min) (ohms)
PSRR (dB)
Pin/Package
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Operating Temperature Range (C)
Control Interface
Shutdown Current (ISD) (uA)
Rating
TAS2505
1.5   
1.95   
Class D   
Mono   
Analog Input
Digital Input   
2   
4   
47.2   
24VQFN   
24VQFN: 16 mm2: 4 x 4(VQFN)   
-40 to 85   
I2C
SPI   
0.04   
Catalog   

其它合格版本 TAS2505

版本 器件型号 定义
汽车电子 TAS2505-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件