SN75LVPE802

正在供货

双通道 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SATA Express Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
Type Redriver Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3 Applications PCIe, SATA Express Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 85
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • SATA Express 支持
  • 可选均衡和去加重功能
  • 支持热插拔功能
  • 接收器检测与带外 (OOB) 支持
  • 集成输出静噪
  • 多速率运行
    • SATA:1.5Gbps、3Gbps、6Gbps
    • PCIe:2.5Gbps、5Gbps、8Gbps
  • 出色的抖动和损耗补偿功能,支持长达 24 英寸 (61cm) 以上的 FR4 走线
  • 低功耗
    • < 220mW(典型值)
    • < 50mW(在自动低功耗模式下)
    • < 5mW(在待机模式下)
  • 20 引脚 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 较高水平的静电放电 (ESD) 瞬态保护
    • 人体模型 (HBM):10,000V
    • 组件充电模式 (CDM):1500V
    • 机器放电模式 (MM):200V
  • 扩展商业级温度范围为 0°C 至 85°C
  • SATA Express 支持
  • 可选均衡和去加重功能
  • 支持热插拔功能
  • 接收器检测与带外 (OOB) 支持
  • 集成输出静噪
  • 多速率运行
    • SATA:1.5Gbps、3Gbps、6Gbps
    • PCIe:2.5Gbps、5Gbps、8Gbps
  • 出色的抖动和损耗补偿功能,支持长达 24 英寸 (61cm) 以上的 FR4 走线
  • 低功耗
    • < 220mW(典型值)
    • < 50mW(在自动低功耗模式下)
    • < 5mW(在待机模式下)
  • 20 引脚 4mm x 4mm 四方扁平无引线 (QFN) 封装
  • 较高水平的静电放电 (ESD) 瞬态保护
    • 人体模型 (HBM):10,000V
    • 组件充电模式 (CDM):1500V
    • 机器放电模式 (MM):200V
  • 扩展商业级温度范围为 0°C 至 85°C

SN75LVPE802 是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1、2 和 3。SN75LVPE802 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。

SN75LVPE802 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 3Gbps 及以下的数据速率,SN75LVPE802 可为最大规格达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 的数据速率,该器件可为最大规格达 40 英寸的 FR4 材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。

发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供 0 或 1.2dB 的附加高频损耗补偿。

该器件支持热插拔功能(要求在差分输入和输出使用交流耦合电容),能够防止器件在热插入(例如,异步信号插/拔、不带电插/拔、带电插/拔或意外插/拔)情况下遭到损坏。

SN75LVPE802 是一款通用型双通道 SATA Express 信号调节器,最高可支持 8Gbps 的数据速率。此器件支持 SATA Gen 1、2 和 3 规范以及 PCIe 1、2 和 3。SN75LVPE802 由 3.3V 单电源供电运行,并且配有带自偏置特性的 100Ω 线路端接电阻,适用于交流耦合。输入端包含一个带外 (OOB) 检测器,可在输入差分电压低于阈值时自动抑制输出端噪声,同时保持一个稳定的共模电压。此外,该器件还被设计成依据 SATA 标准处理扩频时钟 (SSC) 传输。

SN75LVPE802 通过可选均衡设置来处理其输入端的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的损耗。对于 3Gbps 及以下的数据速率,SN75LVPE802 可为最大规格达 50 英寸的 FR4 电路板材料提供信号均衡。对于 8Gbps 的数据速率,该器件可为最大规格达 40 英寸的 FR4 材料提供补偿。均衡级别通过设置信号控制引脚 EQ 来控制。

发送侧有两个去加重级别可供选择,用于为输出端提供 0 或 1.2dB 的附加高频损耗补偿。

该器件支持热插拔功能(要求在差分输入和输出使用交流耦合电容),能够防止器件在热插入(例如,异步信号插/拔、不带电插/拔、带电插/拔或意外插/拔)情况下遭到损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
SN75LVCP601 正在供货 2 通道 SATA 6Gbps 转接驱动器 6Gbps version of 8Gbps SN75LVPE802.
功能与比较器件相似
SN75LVCP600 正在供货 1.5/3.0/6.0Gbps 单通道 SATA 转接驱动器 Single channel, 6Gbps version of SN75LVPE802.
SN75LVCP600S 正在供货 1.5/3.0/6.0Gbps 单通道 SATA/SAS 转接驱动器 Single channel, 6Gbps version of SN75LVPE802 that supports both SAS and SATA.
SN75LVPE801 正在供货 8.0Gbps SATA Express 转接驱动器 Single channel version of SN75LVPE802.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN75LVPE802 双通道 8Gbps SATA Express 均衡器和转接驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 5月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN75LVCP600SEVM — 用于 LVCP600S 的评估模块

SN75LVCP600SEVM 设计用于提供对 LVCP600S 的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在生产设计中设计器件的实际示例。EVM 接口包括 2 个标准 SATA 连接器。因此,要将 EVM 连接到您的系统设置,您很可能需要 2 条 标准 SATA 电缆(未随 EVM 提供)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN75LVPE802 HSpice Model

SLLM330.ZIP (497 KB) - HSpice Model
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
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频