SN75LVCP600S

正在供货

1.5/3.0/6.0Gbps 单通道 SATA/SAS 转接驱动器

产品详情

Type Redriver Protocols SAS1, SAS2, SATA1, SATA2 Applications SAS, SATA Number of channels 1 Speed (max) (Gbps) 6 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols SAS1, SAS2, SATA1, SATA2 Applications SAS, SATA Number of channels 1 Speed (max) (Gbps) 6 Supply voltage (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 3.3-V 单电源
  • 适用于为达 40 英寸(1.0 米)以上的各种尺寸 FR4 PC 电路板接收 6.0 Gbps 数据。
  • 与TX 的两级均衡RX
    • RX→ 7, 15 dB
    • TX→ 0, –1.3 dB
  • 引脚可选 SATA/SAS 信号发送
  • 可编程长通道静噪阈值
  • 低有效功率及局部工作/睡眠状态支持
    • 典型值(6Gbps 时的工作模式)106 mW
    • 11 mW(局部工作/睡眠状态下的链路)低于
  • 支持布局优化的超小型封装
    • 焊盘2.5 毫米x 2.5 毫米QFN10
  • 高 ESD 瞬态保护
    • HBM: 9,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V
  • 应用
    • 笔记本与桌面电脑、扩展基座、有源线缆、服务器以及工作站

  • 3.3-V 单电源
  • 适用于为达 40 英寸(1.0 米)以上的各种尺寸 FR4 PC 电路板接收 6.0 Gbps 数据。
  • 与TX 的两级均衡RX
    • RX→ 7, 15 dB
    • TX→ 0, –1.3 dB
  • 引脚可选 SATA/SAS 信号发送
  • 可编程长通道静噪阈值
  • 低有效功率及局部工作/睡眠状态支持
    • 典型值(6Gbps 时的工作模式)106 mW
    • 11 mW(局部工作/睡眠状态下的链路)低于
  • 支持布局优化的超小型封装
    • 焊盘2.5 毫米x 2.5 毫米QFN10
  • 高 ESD 瞬态保护
    • HBM: 9,000 V
    • CDM: 1,500 V
    • MM: 200 V
  • 应用
    • 笔记本与桌面电脑、扩展基座、有源线缆、服务器以及工作站

SN75LVCP600S 是一款支持高达 6.0Gbps 数据速率的单通道 SATA/SAS 信号调节器。 该器件符合 SATA 物理规范 rev 3.0 与 SAS 电子规范 2.0。SN75LVCP600S 采用 3.3 V 单电源供电,提供具有自偏压特性的 100 Ω 线路端接,是 AC 耦合的理想选择。 各种输入整合了带外 (OOB) 检测器,可在保持稳定共模电压与 SATA/SAS 链路一致的同时,自动消除输出噪声。

SN75LVCP600S 可通过可选均衡设置处理其输入的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的信号损耗。 对于 3Gbps 及以下的数据速率,LVCP600S 可为达 50 英寸径距的 FR4 电路板材料均衡信号。 对于 6Gbps 数据速率而言,该器件可针对 40 英寸以上的 FR4 材料进行补偿。 通过设置信号控制引脚 EQ 与 DE,可对 Rx/Tx 均衡级别进行控制。

该器件支持热插拔功能(1) ,可在非同步信号插拔、无供电插拔、带电插拔或异常插拔等器件插入过程中防止器件损坏。

SN75LVCP600S 是一款支持高达 6.0Gbps 数据速率的单通道 SATA/SAS 信号调节器。 该器件符合 SATA 物理规范 rev 3.0 与 SAS 电子规范 2.0。SN75LVCP600S 采用 3.3 V 单电源供电,提供具有自偏压特性的 100 Ω 线路端接,是 AC 耦合的理想选择。 各种输入整合了带外 (OOB) 检测器,可在保持稳定共模电压与 SATA/SAS 链路一致的同时,自动消除输出噪声。

SN75LVCP600S 可通过可选均衡设置处理其输入的互连损耗,能够通过编程来匹配通道中的信号损耗。 对于 3Gbps 及以下的数据速率,LVCP600S 可为达 50 英寸径距的 FR4 电路板材料均衡信号。 对于 6Gbps 数据速率而言,该器件可针对 40 英寸以上的 FR4 材料进行补偿。 通过设置信号控制引脚 EQ 与 DE,可对 Rx/Tx 均衡级别进行控制。

该器件支持热插拔功能(1) ,可在非同步信号插拔、无供电插拔、带电插拔或异常插拔等器件插入过程中防止器件损坏。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 1.5/3.0/6.0 Gbps SATA/SAS 再驱动器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2011年 3月 28日
EVM 用户指南 SN75LVCP600S EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 1月 3日
设计指南 适用于 Xilinx FPGA 的模拟器件 解决方案指南 2012年 4月 24日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN75LVCP600SEVM — 用于 LVCP600S 的评估模块

SN75LVCP600SEVM 设计用于提供对 LVCP600S 的轻松评估。它还旨在作为参考设计,以显示如何在生产设计中设计器件的实际示例。EVM 接口包括 2 个标准 SATA 连接器。因此,要将 EVM 连接到您的系统设置,您很可能需要 2 条 标准 SATA 电缆(未随 EVM 提供)。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN75LVCP600S HSpice Model

SLLM141.ZIP (503 KB) - HSpice Model
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
WSON (DSK) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频