SN75LBC174

正在供货

四路低功耗差分线路驱动器

产品详情

Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 7000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
Number of receivers 0 Number of transmitters 4 Supply voltage (nom) (V) 5 Signaling rate (max) (MBits) 10 Fault protection (V) -10 to 15 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 32 Isolated No Supply current (max) (µA) 7000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) 0 to 70
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
  • 符合或超出标准 EIA-485
  • 适用于嘈杂环境中长总线上的高速多点传输
  • 支持高达并超过每秒 1000 万次传输的数据速率
  • -7V 至 12V 的共模输出电压范围
  • 正负电流限制
  • 低功耗:1.5mA 最大电流(禁用输出)
  • 与 SN75174 在功能上可以互换
  • 符合或超出标准 EIA-485
  • 适用于嘈杂环境中长总线上的高速多点传输
  • 支持高达并超过每秒 1000 万次传输的数据速率
  • -7V 至 12V 的共模输出电压范围
  • 正负电流限制
  • 低功耗:1.5mA 最大电流(禁用输出)
  • 与 SN75174 在功能上可以互换

SN65LBC174 和 SN75LBC174 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器。这两种器件都符合电子工业协会标准 EIA-485 的要求。这些器件经优化,能够以高达和超过 10Mbit/s 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围、电流限制和热关断保护,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。这两种器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现超低功耗和固有的稳健性。

SN65LBC174 和 SN75LBC174 均可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。这些器件会在与 SN75LBC173 或 SN75LBC175 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC174 和 SN75LBC174 采用 16 端子 DIP 封装 (N) 和 20 端子宽体 Small-outline Integrated Circuit (SOIC) 封装 (DW)。

SN75LBC174 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC174 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。

SN65LBC174 和 SN75LBC174 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器。这两种器件都符合电子工业协会标准 EIA-485 的要求。这些器件经优化,能够以高达和超过 10Mbit/s 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围、电流限制和热关断保护,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。这两种器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现超低功耗和固有的稳健性。

SN65LBC174 和 SN75LBC174 均可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。这些器件会在与 SN75LBC173 或 SN75LBC175 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC174 和 SN75LBC174 采用 16 端子 DIP 封装 (N) 和 20 端子宽体 Small-outline Integrated Circuit (SOIC) 封装 (DW)。

SN75LBC174 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC174 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
SN65LBC174A 正在供货 四路 RS-485 差分线路驱动器 Wider operating temperature range and faster signaling rate

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN65LBC174、SN75LBC174 四通道低功耗差分线路接收器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2024年 4月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 下载
PDIP (N) 16 查看选项
SOIC (DW) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频