SN74LVC1G80 (正在供货)

一路上升沿 D 类触发器

一路上升沿 D 类触发器 - SN74LVC1G80
 

描述

SN74LVC1G80 器件是一款单路正缘触发 D 型触发器,专为 1.65V 到 5.5V VCC 操作而设计。

当数据 (D) 输入处的数据满足设置时间要求时,该数据将传输到时钟脉冲正向缘上的 Q 输出。时钟触发出现在一个特定电压电平上,并且不与时钟脉冲的上升时间直接相关。经过保持时间间隔后,可以更改 D 输入处的数据而不影响输出处的电平。

NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将裸片用作封装。

该器件完全 适用于 使用 Ioff 的局部掉电应用。当器件断电时,Ioff 电路将会禁用输出。这会抑制电流反流到器件中,从而防止损坏器件。

特性

  • 采用德州仪器 (TI) 的
    NanoFree™封装
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
  • 静电放电 (ESD) 保护性能超过 JESD 22 规范的要求
    • 2000V 人体放电模型 (A114-A)
    • 200V 机器放电模式 (A115-A)
    • 1000V 组件充电模式 (C101)
  • 支持 5V VCC 运行
  • 输入接受的电压达到高达 5.5V
  • 支持向下转换到 VCC
  • 3.3V 时 tpd 最大值为 4.2ns
  • 低功耗,10µA 最大 ICC
  • 电压为 3.3V 时,输出驱动为 ±24mA
  • Ioff 支持部分断电模式和后驱动保护
  • 锁断性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 小尺寸逻辑器件

 
Technology Family
Sub-Family
Gate Type
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Output Drive (IOL/IOH) (Max) (mA)
Logic
3-State Output
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
Features
SN74LVC1G80 SN74LVC1G374-Q1 SN74LVC1G80-Q1 SN74LVC2G74-Q1
LVC    LVC    LVC    LVC   
D-Type Flip-Flop    D-Type Flip-Flop    D-Type Flip-Flop    D-Type Flip-Flop   
FLIP-FLOP    FLIP-FLOP    FLIP-FLOP    FLIP-FLOP   
1.65    1.65    1.65    1.65   
5.5    5.5    5.5    5.5   
1    1    1    1   
1.8
2.5
3.3
5   
1.8
2.5
3.3
5   
  1.8
2.5
3.3
5   
150    150    150    150   
0.01    0.01    0.01    0.01   
9.1
6
4.2
3.8   
18.3
10.2
7
5   
9.1 6 4.2 3.8    14.4
8.1
6.9
5.1   
32/-32    32/-32    32/-32    32/-32   
True    True    True    True   
No    Yes    No    No   
No    No    No    No   
Catalog    Automotive    Automotive    Automotive   
-40 to 125
-40 to 85   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
5DSBGA
5SC70
5SOT-23   
6SC70
6SOT-23   
5SC70    8VSSOP   
Ioff
down translation to Vcc
low power   
Ioff
down translation to Vcc
low power   
Ioff, Down translation to Vcc, Low Power    Ioff
down translation to Vcc
low power   

其它合格版本 SN74LVC1G80

版本 器件型号 定义
汽车电子 SN74LVC1G80-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件