SN74LVC1G34
- Available in the Ultra Small 0.64-mm2
Package (DPW) with 0.5-mm Pitch - Supports 5-V VCC Operation
- Inputs Accept Voltages to 5.5 V
- Provides Down Translation to VCC
- Max tpd of 3.5 ns at 3.3 V
- Low Power Consumption, 1-µA Max ICC
- ±24-mA Output Drive at 3.3 V
- Ioff Supports Live Insertion, Partial Power Down
Mode, and Back Drive Protection - Latch-Up Performance Exceeds 100 mA
Per JESD 78, Class II - ESD Protection Exceeds JESD 22
- 2000-V Human-Body Model (A114-A)
- 200-V Machine Model (A115-A)
- 1000-V Charged-Device Model (C101)
This single buffer gate is designed for 1.65-V to 5.5-V VCC operation.
The SN74LVC1G34 device performs the Boolean function Y = A in positive logic.
The CMOS device has high output drive while maintaining low static power dissipation over a broad VCC Operating range.
The SN74LVC1G34 is available in a variety of packages, including the ultra-small DPW package with a body size of 0.8 mm × 0.8 mm.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 33 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
参考设计
PMP10594 — 效率高达 97% 的 125W 宽输入同步 4 开关降压/升压电池充电器参考设计
PMP10594 是一款采用 LM5175 控制器的同步 4 开关降压/升压转换器参考设计,适用于电池充电器应用。此设计可通过 PWM 信号在 7.1V 至 9.2V 范围内调节输出电压设定点。通过 I2C 编程可以独立控制平均输入电流和充电电流。满量程输入电流限制为 6A,而充电电流可编程为 12.5A。LM5175 平均电流环路将最大输出电流设定为 20A,在正常情况下应该涉及不到此最大输出电流。电流模式控制器内置额外的逐脉冲限流功能,使其成为非常强大的设计。如果电池电压低于 6V,则使用电池断开开关进行涓流充电。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 4 | 查看选项 |
DSBGA (YZP) | 5 | 查看选项 |
DSBGA (YZV) | 4 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-5X3 (DRL) | 5 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
USON (DRY) | 6 | 查看选项 |
X2SON (DPW) | 5 | 查看选项 |
X2SON (DSF) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点