SN74LVC1G11 (正在供货)

单路 3 输入正与门

单路 3 输入正与门 - SN74LVC1G11
数据表
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
IBIS Model of SN74LVC1G11 IBIS Model (多种文件格式) 2003年 9月 26日 39 次点击

设计套件与评估板 (5)

培训内容 型号 类型
66AK2Gx (K2G) 1GHz 高安全性评估模块 EVMK2GXS 评估模块和开发板
66AK2Gx (K2G) 评估模块 EVMK2G 评估模块和开发板
66AK2Gx 1GHz 评估模块 EVMK2GX 评估模块和开发板
DM38x 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK388 评估模块和开发板
TMS320DM8127 摄像机入门套件 (CSK) TMDSCSK8127 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing of (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。