SN74LV164A
- V CC 工作电压范围为 2V 至 5.5V
- 5V 时 t pd 最大值为 10.5 ns
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OLP(输出接地反弹)典型值 小于 0.8V
- V CC = 3.3V、T A = 25°C 时,V OHV(输出 V OH 下冲)典型值 大于 2.3V
- Ioff 支持带电插入、局部关断模式以及后驱动保护
- 所有端口上均支持以混合模式 电压运行
- 闩锁性能超过 250mA,符合 JESD 17 规范
SN74LV164A 器件是 8 位并行输出串行移位寄存器,专为 2V 至 5.5V V CC 运行而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN74LV164A 8 位并行输出串行移位寄存器 数据表 (Rev. K) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.K) | PDF | HTML | 2023年 4月 3日 |
应用手册 | Power-Up Behavior of Clocked Devices (Rev. B) | PDF | HTML | 2022年 12月 15日 | |||
设计指南 | EMC Compatible Automotive LED Rear Lamp Sequential-Turn Animation Design Guide | 2016年 6月 2日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
14-24-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚 D、DB、DGV、DW、DYY、NS 和 PW 封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-LOGIC-EVM 评估模块 (EVM) 旨在支持采用 14 引脚至 24 引脚 D、DW、DB、NS、PW、DYY 或 DGV 封装的任何逻辑器件。
评估板
14-24-NL-LOGIC-EVM — 采用 14 引脚至 24 引脚无引线封装的逻辑产品通用评估模块
14-24-EVM 是一款灵活的评估模块 (EVM),旨在支持具有 14 引脚至 24 引脚 BQA、BQB、RGY、RSV、RJW 或 RHL 封装的任何逻辑或转换器件。
参考设计
TIDA-01552 — 适用于数字输出模块的 8 通道 2A 高侧驱动器参考设计
这种用于 PLC 等工厂自动化应用的八通道并行 2A 高侧数字输出参考设计可显示德州仪器 (TI) 新型高侧驱动器组件(如 TPS27S100)的诊断功能和功率密度。每个输出可以单独实时测量输出电流。利用该功能可以在运行期间检测断线和短路。还可以发现由于老化或篡改导致的输出负载修改。
参考设计
TIDA-01007 — 具有连续转向动画显示、符合 EMC 标准的汽车 LED 尾灯参考设计
此设计是一款适用于具有顺序转向动画的汽车尾灯的模拟解决方案。此设计与 TL81000 RI 和 BCI 测试(第三方 EMC 实验室)兼容。此设计也展示了故障模式中对低静态电流的完整汽车诊断。
参考设计
TIDC-CC2650RC — 远程声控参考设计
SimpleLink™ 多标准 CC2650 远程控制参考设计是一款一体式解决方案,适用于基于语音的 Bluetooth® 低耗能、ZigBee® RF4CE™ 或多标准远程控制的开发。此参考设计展示了去耦和射频的推荐布局,从而可实现最佳射频性能。此设计采用适用于平衡-非平衡变压器和滤波器的分立式组件,同时还采用倒置 F 型 PCB 天线,可在低成本情况下提供良好的性能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOIC (D) | 14 | 查看选项 |
SOP (NS) | 14 | 查看选项 |
SSOP (DB) | 14 | 查看选项 |
TSSOP (PW) | 14 | 查看选项 |
TVSOP (DGV) | 14 | 查看选项 |
VQFN (RGY) | 14 | 查看选项 |
WQFN (BQA) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点