SN74HC04 六路反向器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN74HC04 (正在供货)

六路反向器

六路反向器 - SN74HC04
数据表
 

描述

The SNx4HC04 devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

特性

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 8 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Maximum

查看更多内容

参数 与其它产品相比 反向缓冲器/驱动器

 
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
IOL (Max) (mA)
IOH (Max) (mA)
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Pin/Package
SN74HC04 SN54HC04 SN74HC04-Q1
HC     HC     HC    
2     2     2    
6     6     6    
6     6     6    
5     5     5    
20     20     20    
0.02     0.02     0.01    
20     20     8    
4     4     5.2    
-4     -4     -5.2    
No     No     No    
Catalog     Military     Automotive    
-40 to 85     -55 to 125     -40 to 85    
14PDIP
14SO
14SOIC
14SSOP
14TSSOP    
14CDIP
14CFP
20LCCC    
14TSSOP    

其它合格版本 SN74HC04

版本 器件型号 定义
军事应用 SN54HC04 获 QML 认证,用于军事与国防应用
汽车电子 SN74HC04-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件