SN74AUC1G125
- 针对 1.8V 运行进行了优化
- 1.8V 下的输出驱动为 ±8mA
- 电压为 1.8V 且负载为 30pF 时的最大 tpd 为 2.5ns
- 0.8V 至 2.7V 的宽工作电压范围
- 耐过压 I/O 支持高达 3.6V 的电压(独立于 VCC)
- 采用德州仪器 (TI) NanoFree™ 封装
- Ioff 特性支持局部关断模式和后驱动保护
- 低功耗,ICC 最大值为 10µA
- 闩锁性能超过 100 mA,符合 JESD 78 II 类规范
SN74AUC1G125 器件是一款具有三态输出的单线驱动器。当输出使能 (OE) 输入为高电平时,输出被禁用。
AUC 逻辑器件系列专为提高速度而设计,经优化可在 1.65V 至 1.95V VCC 之间运行。凭借其出色的电源和 15pF 负载设计,该器件可在超过 250MHz 的频率或 500Mbps 的速率下运行。AUC 系列输出结构独特,在驱动中等长度(小于 15cm)的 50 至 65Ω 传输线时,无需外部终端即可提供出色的信号完整性。有关此技术的更多详细信息,请参阅 德州仪器 (TI) AUC Sub-1V 小尺寸逻辑器件的应用 。
该器件采用热门 SOT-23 和 SC70 封装以及先进的 NanoFree™ DSBGA 封装。NanoFree™ 封装技术是 IC 封装概念的一项重大突破,它将硅晶片用作封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
5-8-LOGIC-EVM — 支持 5 至 8 引脚 DCK、DCT、DCU、DRL 和 DBV 封装的通用逻辑评估模块
灵活的 EVM 设计用于支持具有 5 至 8 引脚数且采用 DCK、DCT、DCU、DRL 或 DBV 封装的任何器件。
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YZP) | 5 | 查看选项 |
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
SOT-SC70 (DCK) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点