SN65LVDS4 高速差动线路驱动器/接收器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN65LVDS4 (正在供货)

高速差动线路驱动器/接收器

高速差动线路驱动器/接收器 - SN65LVDS4
 

备选器件推荐

  • SN65LVDT2  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 

描述

SN65LVDS4 是一款单通道、低电压差分线路接收器,采用小型 UQFN 封装。

特性

  • 旨在实现高信号传输速率:
    • 500Mbps 接收器
    线路的信号传输速率是指每秒钟的电压转换次数,单位为 bps(每秒比特数)
  • 由 1.8V 或 2.5V 内核电源供电
  • 采用 1.5mm × 2mm UQFN 封装
  • 总线引脚静电放电 (ESD) 保护等级超过 2kV (HBM)
  • 低电压差分信令,可向一个 100Ω 负载提供 350V 的典型输出电压
  • 传播延迟时间
    • 典型值为 2.1ns(接收器)
  • 250MHz 频率下的功耗
    • 典型值为 40mW
  • 需要从外部提供故障安全保护
  • 差分输入电压阈值 < 50mV
  • 可基于外部 VDD 引脚提供输出电压逻辑电平(3.3V LVTTL、2.5V LVCMOS 和 1.8V LVCMOS),无需外部电平转换

应用

  • 时钟分配
  • 无线基站
  • 网络路由器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点

 
Device Type
Protocols
No. of Tx
No. of Rx
Input Signal
Output Signal
Signaling Rate (Mbps)
ESD HBM (kV)
Function
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Pin/Package
SN65LVDS4 DS90LV012A SN65LVDS1 SN65LVDS179 SN65LVDS180 SN65LVDS2
Receiver     Receiver     Driver     Transceiver     Transceiver     Receiver    
LVDS     M-LVDS     LVDS     LVDS     LVDS     LVDS    
0     0     1     1     1     0    
1     1     0     1     1     1    
LVDS     LVDS
BLVDS
LVPECL    
LVTTL     LVDS
LVTTL    
LVDS
LVTTL    
LVDS    
LVTTL
LVCMOS    
CMOS     LVDS     LVDS
LVTTL    
LVDS
LVTTL    
LVTTL    
500     400     630     400
150    
400
150    
400    
2     2     9     12     12     9    
Receiver     Receiver     Driver     Transceiver     Transceiver     Receiver    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85    
UQFN     SOT-23     SOIC
SOT-23    
SOIC
VSSOP    
SOIC
TSSOP    
SOIC
SOT-23    
10UQFN: 3 mm2: 2 x 1.5(UQFN)     5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)    
10UQFN     5SOT-23     5SOT-23
8SOIC    
8SOIC
8VSSOP    
14SOIC
14TSSOP    
5SOT-23
8SOIC