主页 接口 以太网 IC 以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器

SN65LVCP114

正在供货

具有信号调节功能的 14.2Gbps 四路多路复用器、线性转接驱动器

产品详情

Type Mux Buffer Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling Speed (max) (Gbps) 14.2 Protocols Fibre Channel, General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Mux Buffer Number of channels 8 Input compatibility AC-coupling Speed (max) (Gbps) 14.2 Protocols Fibre Channel, General purpose Operating temperature range (°C) -40 to 85
NFBGA (ZJA) 167 144 mm² 12 x 12
  • 四路 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
  • 高达 14.2Gbps 串行数据速率的多速率运行
  • 线性接收器均衡增加了判决反馈均衡器系统级上的容限
  • 带宽:18GHz,典型值
  • 每路 P/N对反转
  • 端口或者单路开关
  • 低功率:每通道 150mW,典型值
  • 所有 3 个端口上的本地环回模式
  • GPIO 之外的I2C 控制
  • 输出线路侧端口数据到结构两侧端口的 DIAG 模式
  • 2.5V 或 3.3V 单电源
  • 塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装 12mm × 12mm × 1mm,0.8-mm 端子脚距
  • 到 100Ω PCB 传输线路的出色阻抗匹配
  • 小封装尺寸节省了主板基板面空间
  • 可调输出摆幅提供了灵活的电磁干扰 (EMI) 和串扰控制
  • 低功率
  • 凭借链路训练透明 功能 支持 10GBASE-KR 应用
  • 四路 2:1 多路复用器和 1:2 多路信号分离器
  • 高达 14.2Gbps 串行数据速率的多速率运行
  • 线性接收器均衡增加了判决反馈均衡器系统级上的容限
  • 带宽:18GHz,典型值
  • 每路 P/N对反转
  • 端口或者单路开关
  • 低功率:每通道 150mW,典型值
  • 所有 3 个端口上的本地环回模式
  • GPIO 之外的I2C 控制
  • 输出线路侧端口数据到结构两侧端口的 DIAG 模式
  • 2.5V 或 3.3V 单电源
  • 塑料球状引脚栅格阵列 (PBGA) 封装 12mm × 12mm × 1mm,0.8-mm 端子脚距
  • 到 100Ω PCB 传输线路的出色阻抗匹配
  • 小封装尺寸节省了主板基板面空间
  • 可调输出摆幅提供了灵活的电磁干扰 (EMI) 和串扰控制
  • 低功率
  • 凭借链路训练透明 功能 支持 10GBASE-KR 应用

SN65LVCP114 器件是一款异步、与协议无关、低延迟四路多路复用器、线性转接驱动器,针对在速度高达 14.2Gbps 的系统中使用进行了优化。此器件在背板和有源线缆 应用应用中对通道损失进行线性补偿。SN65LVCP114 线性再驱动器的架构设计与使用判决反馈均衡器 (DFE) 技术来实现数字均衡的 ASIC 或者现场可编程门阵列 (FPGA) 产品一起高效工作。SN65LVCP114 复用器,线性再驱动器保持所接收到数据的完整性(结构)以优化 DFE 和系统性能。SN65LVCP114 在提供一个低功率复用器-解复用器,线性再驱动器解决方案的同时扩展了 DFE 的有效性。

可通过 GPIO 或 I2C 接口来配置 SN65LVCP114。

一个单一 2.5V 或者 3.3V 电源为 SN65LVCP114 供电。

SN65LVCP114 采用一个脚距为 0.8mm,12mm x 12mm x 1mm PBGA 封装。

SN65LVCP114 有 3 个端口;每个端口都是四路。SN65LVCP114 的开关逻辑电路的每个通路可实现一个 2:1 MUX,一个1:2 DEMUX,和独立通路开关。此接收均衡可为每个端口进行独立编程。SN65LVCP114 在所有 3 个端口上支持本地环回。

SN65LVCP114 器件是一款异步、与协议无关、低延迟四路多路复用器、线性转接驱动器,针对在速度高达 14.2Gbps 的系统中使用进行了优化。此器件在背板和有源线缆 应用应用中对通道损失进行线性补偿。SN65LVCP114 线性再驱动器的架构设计与使用判决反馈均衡器 (DFE) 技术来实现数字均衡的 ASIC 或者现场可编程门阵列 (FPGA) 产品一起高效工作。SN65LVCP114 复用器,线性再驱动器保持所接收到数据的完整性(结构)以优化 DFE 和系统性能。SN65LVCP114 在提供一个低功率复用器-解复用器,线性再驱动器解决方案的同时扩展了 DFE 的有效性。

可通过 GPIO 或 I2C 接口来配置 SN65LVCP114。

一个单一 2.5V 或者 3.3V 电源为 SN65LVCP114 供电。

SN65LVCP114 采用一个脚距为 0.8mm,12mm x 12mm x 1mm PBGA 封装。

SN65LVCP114 有 3 个端口;每个端口都是四路。SN65LVCP114 的开关逻辑电路的每个通路可实现一个 2:1 MUX,一个1:2 DEMUX,和独立通路开关。此接收均衡可为每个端口进行独立编程。SN65LVCP114 在所有 3 个端口上支持本地环回。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 可进行信号调节的 SN65LVCP114 14.2Gbps 四路 1:2-2:1 多路复用器、线性转接驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 21日
应用手册 利用适用于 10G 至 12.5G 应用的以太网转接驱动器和重定时器来扩大覆盖范围 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) 2023年 2月 12日
应用手册 The Benefits of Using Linear Equalization in Backplane and Cable Applications 2013年 1月 31日
用户指南 SN65LVCP114 EVM Graphical User Interface Guide 2012年 1月 18日
EVM 用户指南 SN65LVCP114 EVM User's Guide 2012年 1月 18日
应用手册 SN65LVCP114 Guidelines for Skew Compensation 2012年 1月 17日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估模块 (EVM) 用 GUI

SLLC426 SN65LVCP114 EVM GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
SN65LVCP114 具有信号调节功能的 14.2Gbps 四路多路复用器、线性转接驱动器
仿真模型

SN65LVCP114 Sparameter Model

SLLM168.ZIP (1157 KB) - S-Parameter Model
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
NFBGA (ZJA) 167 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频