SN65LBC174
- 符合或超出标准 EIA-485
- 适用于嘈杂环境中长总线上的高速多点传输
- 支持高达并超过每秒 1000 万次传输的数据速率
- -7V 至 12V 的共模输出电压范围
- 正负电流限制
- 低功耗:1.5mA 最大电流(禁用输出)
- 与 SN75174 在功能上可以互换
SN65LBC174 和 SN75LBC174 是具有三态输出的单片四通道差分线路接收器。这两种器件都符合电子工业协会标准 EIA-485 的要求。这些器件经优化,能够以高达和超过 10Mbit/s 的速率实现平衡多点总线传输。每个驱动器都具有较宽的正负共模输出电压范围、电流限制和热关断保护,因此适用于嘈杂环境中的合用线应用。这两种器件采用 LinBiCMOS™ 进行设计,有助于实现超低功耗和固有的稳健性。
SN65LBC174 和 SN75LBC174 均可提供正负电流限制和热关断功能,避免传输总线出现线路故障状况。这些器件会在与 SN75LBC173 或 SN75LBC175 四通道线路驱动器配合使用时提供卓越性能。SN65LBC174 和 SN75LBC174 采用 16 端子 DIP 封装 (N) 和 20 端子宽体 Small-outline Integrated Circuit (SOIC) 封装 (DW)。
SN75LBC174 可在 0°C 至 70°C 的商业温度范围内运行。SN65LBC174 可在 –40°C 至 85°C 的工业温度范围内运行。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相似
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN65LBC174、SN75LBC174 四通道低功耗差分线路接收器 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 4月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
PDIP (N) | 16 | 查看选项 |
SOIC (DW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点