SN65HVD75

正在供货

具有 IEC ESD 保护功能和 20Mbps 的 3.3V 半双工 RS-485 收发器

产品详情

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (MBits) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Half Supply voltage (nom) (V) 3.3 Signaling rate (max) (MBits) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 12000 Fault protection (V) -13 to 16.5 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 200 Features IEC ESD protection Isolated No Supply current (max) (µA) 950 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSON (DRB) 8 9 mm² 3 x 3 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出
  • 可提供小尺寸的 VSSOP 和 SOIC 封装,前者可节省电路板上的空间,后者可实现普遍兼容性
  • 总线 I/O 保护
    • >±15kV 人体模型 (HBM) 保护
    • >±12kV IEC 61000-4-2 接触放电
    • >±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 扩展的工业温度范围
    -40°C 至 125°C
  • 用于噪声抑制的较大接收器滞后 (80mV)
  • 低单元负载可实现超过 200 个节点的连接
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 2µA
    • 运行期间 ICC 静态电流 < 1mA
  • 与 3.3V 或 5V 控制器兼容的 5V 耐压逻辑输入
  • 针对以下信号传输速率进行了优化:
    250kbps,20Mbps,50Mbps
  • 无干扰加电和断电总线输入和输出

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

这些器件具有稳健耐用的 3.3V 驱动器和接收器,并且采用小型封装,可满足工业应用 应用。这些总线引脚可耐受 ESD 事件,具有对于人体放电模型和 IEC 接触放电规范的高级别保护。

其中每一款器件都配有一个差分驱动器和一个差分接收器。这两个器件由 3.3V 单电源供电。驱动器差分输出和接收器差分输入在内部连接,构成一个适用于半双工(两线制总线)通信的总线端口。这些器件具备宽共模电压范围,因此适用于长线缆上的 应用 长线缆。这些器件额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
THVD1429 正在供货 具有浪涌保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC surge (2.5-kV), IEC ESD protection (8-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common vol
THVD1450 正在供货 具有 ±18kV IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V RS-485 收发器 Pin-to-pin device that offers integrated IEC ESD protection (18-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended common voltage range
THVD2450 正在供货 具有 IEC ESD 保护功能的 3.3V 至 5V、RS-485 ±70V 故障保护收发器 Pin-to-pin device that offers integrated ±70-V fault-protection, IEC ESD protection (12-kV contact discharge), IEC EFT (4-kV noise immunity), and extended comm

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 IEC ESD 保护的 SN65HVD7x 3.3V 电源 RS-485 数据表 (Rev. H) PDF | HTML 英语版 (Rev.H) PDF | HTML 2019年 5月 17日
EVM 用户指南 RS-485 半双工评估模块 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 10月 11日
技术文章 Get Connected: How to operate your RS-485 links without termination PDF | HTML 2016年 5月 19日
EVM 用户指南 SN65HVD7x EVM User's Guide 2012年 3月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

RS485-FL-DPLX-EVM — RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块

The RS-485 full-duplex evaluation module (EVM) helps designers evaluate device performance, supporting fast development and analysis of data transmission systems using any of the SN65HVD147x, SN65HVD179x, SN65HVD3x, SN65HVD5x and SN65HVD7x full-duplex transceivers in a 14-pin D package.  The (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

RS485-HF-DPLX-EVM — RS-485 半双工评估模块

RS485 半双工 EVM 可帮助设计人员评估器件性能,支持快速开发和分析采用 SN65HVD1X、SN65HVD2X、SN65HVD7X、SN65HVD8X 或 SN65HVD96 收发器的数据传输系统。此 EVM 板没有焊接到板上的 RS-485 器件。用户可以申请样片或购买任意一种 TI RS-485 半双工器件进行评估。请参见 EVM 用户指南(TI 文献编号 SLLU173)获取完整的兼容器件列表。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.C): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

SN65HVD72EVM — SN65HVD72EVM 评估模块

SN65HVD72EVM 可帮助设计者评估器件性能,也可使用 SN65HVD72/SN65HVD75/SN65HVD78 收发器为数据传输系统提供快速开发和分析支持。该 EVM 板具有焊接到板上的 SN65HVD75 (20Mbps) 器件。该 EVM 套件包括具有 SN65HVD72 (250kbps) 和 SN65HVD78 (50Mbps) 器件的 IC 样品包。任一器件都可通过将 SN65HVD75 更换为所需的速度等级器件进行评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

SN65HVD75 IBIS Model

SLLM176.ZIP (36 KB) - IBIS Model
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
TIDA-00485 — 24 VAC 供电的非隔离式 RS-485 转 Wi-Fi 桥接器参考设计

TIDA-00485 使用我们的 SimpleLink Wi-Fi CC3200 片上互联网无线 MCU 模块,在 RS-485 网络和 Wi-Fi® 网络之间创建数据桥。SN65HVD72 收发器提供具有 12kV ESD 保护的 RS-485 接口,以及额外的板载保护。该设计可使用高达 30VRMS 或 48V 峰值的交流或直流电源供电。

TIDA-00486 中提供了该设计具有隔离式 RS-485 接口的版本。

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-FRAM-THERMOSTAT — 采用 FRAM 微控制器实现的温度调节装置

该参考设计采用 MSP430FR4133 MCU,适用于具有 RS-485 远程控制功能的电池供电恒温器。该设计可提供精确的温度测量,具有 3.4 英寸 LCD,并可通过超低功耗运行来延长电池寿命。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP-0101 — AM437x 上的 Tamagawa 编码器接口协议参考设计

将 Tamagawa SmartAbs 完全绝对式编码器或 Smart Inc 编码器与驱动器反馈和控制系统进行连接的公认的现有解决方案是使用 Smartceiver AU5561N1。使用这些接收器需要其他组件,并且会给系统带来复杂性和成本。此参考设计使用 Sitara™ AM437x 处理器(具有一个 Arm® Cortex®-A9 内核和多个 PRU-ICSS 的实例)详细介绍了兼容的接收器实施。此接收器实施无需其他组件,因为一个 PRU-ICSS 实例控制 Tamagawa 编码器,而 ARM 器件和剩余 PRU-ICSS (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDM-FRAM-WATERMETER — 采用 FRAM 微控制器实现的水表

此参考设计采用 MSP430FR4133 基于 FRAM 的 MCU,是可远程控制的全功能、电池供电的磁脉冲水表,具备有线和无线自动抄表 (AMR) 功能。瞬时流量和总流量将显示在 LCD 屏幕上。此设计工作在低功耗模式下,并可减少 CPU 工作量,进而有助于降低总体功耗。
用户指南: PDF
原理图: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00527 — RS-485 总线供电参考设计

此设计展示了总线供电型 RS-485 应用的实现方式,可评估直流电源的不同滤波器。这可为单独的电源接线节省成本和空间。

THVD8000 实现了一种全新的通过开关键控调制在电力线上传输 RS-485 信号的首选方法。通过集成调制和解调电路,THVD8000 可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于 RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 8 查看选项
VSON (DRB) 8 查看选项
VSSOP (DGK) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频