SN65HVD233-Q1 SN65HVD23x-Q1 3.3V 汽车类 CAN 总线收发器 | 德州仪器 TI.com.cn

SN65HVD233-Q1 (正在供货)

SN65HVD23x-Q1 3.3V 汽车类 CAN 总线收发器

SN65HVD23x-Q1 3.3V 汽车类 CAN 总线收发器 - SN65HVD233-Q1
 

描述

SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件是适用于汽车类应用的 3.3V 故障保护 CAN 收发器。这些收发器由 3.3V 单电源供电运行,非常适合同样采用 3.3V 微控制器的系统,因为不再需要通过附加组件或独立电源分别为控制器和 CAN 收发器供电。SN65HVD23x-Q1 收发器符合 ISO 11898-2 标准,因此可在使用 5V CAN 和/或 3.3V CAN 收发器的混合网络中进行互操作。

这些器件尤其适合工作在恶劣环境下,其具有串线保护、过压保护(CANH 和 CANL 引脚上,最高达 ±36V)、接地损耗保护、过热(热关断)保护以及 ±100V 共模瞬态保护。这些器件工作在 –7V 至 12V 的宽共模电压范围内。这些收发器可用作微处理器上的主机 CAN 控制器与运输及汽车应用中的差分 CAN 总线之间的 接口。

All trademarks are the property of their respective owners.

模式:SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件的 RS 引脚(引脚 8)提供三种工作模式:高速、斜率控制和低功耗待机模式。将引脚 8 直接接地可选择高速工作模式,该工作模式允许驱动器输出晶体管以尽可能快的速度导通和关断,而且对上升和下降斜率没有限制。通过在 RS 引脚与地之间串联一个电阻可以调节上升和下降斜率。斜率与引脚的输出电流成比例。当电阻值为 10kΩ 时,器件的转换率约为 15V/μs;当电阻值为 100kΩ 时,器件的转换率约为 2V/μs。有关斜率控制的更多信息,请参见。

如果对 RS 引脚施加逻辑高电平,SN65HVD233-Q1、SN65HVD234-Q1 和 SN65HVD235-Q1 器件将进入低电流待机(仅监听)模式。在此模式下,驱动器将关断、接收器保持工作状态。如果本地协议控制器必须向总线发送消息,则它必须同时通过 RS 引脚使器件返回高速模式或斜率控制模式。

环回 (SN65HVD233-Q1):当 SN65HVD233-Q1 器件的环回 (LBK) 引脚(引脚 5)为逻辑高电平时,会将总线输出和总线输入置于高阻抗状态。器件内部的 TXD 至 RS 路径保持有效状态,可用于驱动器至接收器环回,从而实现在不干扰总线的情况下执行自诊断节点功能。关于环回模式的更多信息,请参见。

超低电流休眠 (SN65HVD234-Q1):如果向 EN 引脚(引脚 5)施加逻辑低电平,则 SN65HVD234-Q1 器件将进入超低电流休眠模式,继而将禁止驱动器和接收器电路。在通过向引脚 5 施加逻辑高电平来激活电路之前,该器件将保持在该休眠模式下。

自动波特环回 (SN65HVD235-Q1):SN65HVD235-Q1 器件的 AB 引脚(引脚 5)实现了总线仅监听环回功能,允许本地节点控制器将其波特率与 CAN 总线的波特率同步。在自动波特模式下,驱动器的总线输出处于高阻抗状态,而接收器的总线输入保持有效状态。器件内部有一条 TXD 引脚到 RS 引脚的环回路径,方便控制器执行波特率检测或自动波特功能。关于自动波特模式的更多信息,请参见。

特性

  • 符合 ISO 11898-2 标准
  • 适用于汽车电子 应用
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级:
      • 总线引脚:±12 000V
      • 其他引脚:±3 000V
    • 器件带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级:±1 000V
  • 3.3V 单电源电压
  • 比特率:最高达 1Mbps
  • 总线引脚故障保护:最高达 ±36V
  • –7V 至 12V 共模电压范围
  • 高输入阻抗,允许连接 120 个节点
  • 低电压晶体管-晶体管逻辑电路 (LVTTL) I/O 可耐受 5V 电压
  • 符合 GIFT/ICT 标准
  • 可调节的驱动器转换率,能够改善辐射性能
  • 未供电节点不会干扰总线
  • 低电流待机模式(典型值为 200μA)
  • 平均功耗:36.4mW
  • SN65HVD233-Q1:环回模式
  • SN65HVD234-Q1:超低电流休眠模式
    • 50nA 流耗典型值
  • SN65HVD235-Q1:自动波特环回模式
  • 热关断保护
  • 上电和掉电时总线输入和输出上无毛刺脉冲
    • 高输入阻抗,低 VCC
    • 掉电再上电期间的输出呈单调性

应用

  • 车内网络
  • 先进的驾驶员辅助系统 (ADAS)
  • 车身电子装置和照明
  • 信息娱乐和仪表板
  • 混合、电动和动力传动系统
  • 符合 CAN 总线标准(例如,NMEA 2000 和 SAE J1939)的应用

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 CAN/LIN

 
Protocols
Number of Channels (#)
Supply Voltage(s) (V)
Bus Fault Voltage (V)
Common Mode Voltage (V)
Signaling Rate (Max) (Mbps)
Low Power Mode
HBM ESD (kV)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
Isolated
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65HVD233-Q1 SN65HVD234-Q1 SN65HVD235-Q1
CAN     CAN     CAN    
1     1     1    
3.0 to 3.6     3.0 to 3.6     3.0 to 3.6    
-36 to 36     -36 to 36     -36 to 36    
-7 to 12     -7 to 12     -7 to 12    
1     1     1    
Silent     Standby
Sleep    
Silent    
12     12     12    
N/A     N/A     N/A    
No     No     No    
Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC     SOIC     SOIC    
8SOIC     8SOIC     8SOIC    

其它合格版本 SN65HVD233-Q1

版本 器件型号 定义
增强型产品 SN65HVD233-EP 支持国防、航天和医疗应用
高温 SN65HVD233-HT 用于严苛环境下的高温产品
目录 SN65HVD233 TI 的标准目录产品

特色工具和软件