SN65HVD1473 (正在供货)

具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485

具有 16kV IEC61000-4-2 接触放电 ESD 保护的 3.3V 电源全双工 RS-485 - SN65HVD1473
 

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
SN65HVD1473 IBIS Model IBIS Model ZIP 42 KB 2014年 6月 26日 8 次点击

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
RS485-FL-DPLX-EVM:RS-485 全双工评估模块 RS485-FL-DPLX-EVM 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

具有集成信号和电源的隔离式 RS-485 参考设计

TIDA-00892 参考设计提供了一个紧凑型解决方案,能够生成隔离式直流电源,同时支持隔离式 RS-485 通信。该参考设计包含一个带有集成电源的增强型数字隔离器和一个 RS-485 通信收发器。

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

描述 器件型号 公司 工具类型
支持 M-Bus 和 RS-485 协议转换的数据收集器参考设计 TIDM-1005 Texas Instruments 参考设计

开发工具 (1)

培训内容 型号 类型
基于 SPICE 的模拟仿真程序 TINA-TI 电路设计和仿真