SN65HVD102 用于器件节点的 IO-LINK PHY | 德州仪器 TI.com.cn

SN65HVD102 (正在供货)

用于器件节点的 IO-LINK PHY

用于器件节点的 IO-LINK PHY - SN65HVD102
 

备选器件推荐

  • TIOL111  - 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。   Device offers smaller package, integrated surge protection, and LDO options

描述

SN65HVD101 和 ‘HVD102 IO-Link PHY 可实现针对工业点到点通信的 IO-LINK 接口。当此器件通过一个 3 线制接口连接至一个 IO-Link 主控器件时,主控器件能够发起通信并与远程节点交换数据,而此时 SN65HVD10X 则作为一个完整的通信物理层。

IO-Link 驱动器输出 (CQ) 可用于使用 EN 和 TX 输入引脚的推挽式高侧或低侧配置。PHY 接收器将 CQ 引脚上的 24V IO-Link 信号转换为 RX 引脚上的标准逻辑电平。使用一个简单并行接口在 PHY 与本地控制器之间接收和发送数据以及状态信息。

SN65HVD101 和 ’HVD102 可实现针对过流、过压和过热条件的保护 特性 。可使用一个外部电阻器来设定 IO-Link 驱动器电流限值。如果出现一个短路电流故障,驱动器输出被内部限定,而 PHY 生成一个错误信号 (SC)。这些驱动器还执行一个过热关断特性,此特性保护器件不受高温故障的影响。

SN65HVD102 由一个 3.3V 或者 5V 本地单电源供电运行。SN65HVD101 集成了一个线性稳压器,此稳压器从 IO-Link L+ 电压中生成 3.3V 或 5V 电压,为 PHY 以及一个本地控制器和附加电路供电。

针对空间受限类 应用,SN65HVD101 和 ’HVD102 采用 20 引脚 RGB 封装 (4 mm × 3.5 mm QFN)。

特性

  • 可配置的 CQ 输出:用于 SIO 模式的推挽式高侧或低侧
  • 远程唤醒指示器
  • 电流限值指示器
  • 电源正常指示器
  • 过热保护
  • 反极性保护
  • 可配置电流限值
  • 9V 至 36V 电源范围
  • 可耐受 50V 的峰值线路电压
  • 3.3V/5V 可配置集成低压降稳压器 (LDO)(只适用于 SN65HVD101)
  • 20 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装,4mm x 3.5mm

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 IO-Link/数字 IO

 
Device Type
Supply Voltage(s) (V)
IEC 61000-4-2 Contact (+/- kV)
IEC 61000-4-4 EFT (+/- kV)
IEC 61000-4-5 (Surge) (+/- kV)
Current Limit (Max) (mA)
LDO Output Range (V)
Features
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65HVD102 SN65HVD101 TIOL111 TIOS101
IO-Link     IO-Link     IO-Link     Digital Output Switch    
9 to 30     9 to 30     7 to 36     7 to 36    
N/A     N/A     16     16    
N/A     N/A     4     4    
N/A     N/A     1.2     1.2    
N/A     N/A     350     350    
N/A     3.3     N/A     N/A    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Adjustable IO
Thermal Warning    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup
Integrated LDO (3.3V or 5V)
Adjustable IO
Thermal Warning    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter
Remote wakeup    
Reverse polarity protection
Configurable current limiter    
-40 to 105     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125    
VQFN | 20     VQFN | 20     VSON | 10     VSON | 10    
20VQFN     20VQFN     10VSON     10VSON