SN6501-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
- 器件人体放电模型 (HBM) 静电防护 (ESD) 分类等级 H2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 提供功能安全
- 用于小型变压器的推挽驱动器
- 3.3V 或 5V 单电源
- 初级侧高电流驱动:
- 5V 电源:350mA(最大值)
- 3.3V 电源:150mA(最大值)
- 整流输出上的低纹波允许使用小型输出电容器
- 小型 5 引脚 SOT-23 封装
SN6501-Q1 是一款单片振荡器/电源驱动器,特别设计用于隔离接口应用中的小外形尺寸隔离电源。该器件可驱动来自 3.3V 或者 5V 直流 (DC) 电源的薄型中间抽头的变压器初级。根据变压器的匝数比,变压器的次级可被卷绕以提供任意隔离电压。
SN6501-Q1 包含一个振荡器,之后是一个栅极驱动电路,此电路提供互补输出信号,用于驱动以地为基准的 N 沟道开关管。此内部逻辑电路确保了两个开关之间的先开后和操作。
SN6501-Q1 采用小型 SOT-23 (5) 封装,其额定运行温度范围为 -40°C 至 125°C。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | SN6501-Q1 用于隔离电源的变压器驱动器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 2月 21日 |
应用手册 | How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 5日 | |||
应用简报 | 如何在 RS-485 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | ||
应用简报 | 如何在隔离式 CAN 系统中隔离信号和电源 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021年 8月 10日 | |
应用简报 | 如何在 I2C 系统中隔离信号和电源 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2021年 8月 9日 | |
功能安全信息 | SN6501-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
技术文章 | Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems | PDF | HTML | 2019年 11月 20日 | |||
应用简报 | High-Side Cutoff Switches for High-Power Automotive Applications (Rev. A) | 2018年 11月 26日 | ||||
应用简报 | Simplify current and voltage monitoring with isolated SPI and I2C in your BMS | 2018年 7月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
SN6501-MULXFMR-EVM — 用于隔离电源评估模块的 SN6501 变压器驱动器
SN6501-Multi-Xfmr EVM 配置有五个独立的电路,提供了使用 +3.3Vdc 或 +5.0Vdc 输入进行操作的选项,并提供了五个隔离型 3.3Vdc +5.0Vdc 输出之一。其中两个电路包含 LDO 以调节输出。这五个配置包括无 LDO 的 3Vdc 至 3Vdc、无 LDO 的 5Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc、无 LDO 的 3Vdc 至 5Vdc 和有可选 LDO 输出的 3Vdc/5Vdc 至 3Vdc/5Vdc。
SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块
SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDM-02009 — 经过 ASIL D 等级功能安全认证的高速牵引和双向直流/直流转换参考设计
TIDA-01605 — 具有两级关断保护功能的汽车类双通道 SiC MOSFET 栅极驱动器参考设计
TIDA-01513 — 汽车类高电压和隔离泄漏测量参考设计
PMP22650 — 基于 GaN 的 6.6kW 双向车载充电器参考设计
TIDA-020018 — 适用于直流/直流和 OBC 应用的汽车类基于分流器的隔离式电流传感器参考设计
TIDA-01543 — 具有过流检测功能且适用于牵引逆变器的隔离式电流检测参考设计 (±300A)
TIDA-01255 — 汽车类增强型隔离 CAN 参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。