SN54HC08-SP 四路 2 输入正与门 | 德州仪器 TI.com.cn

SN54HC08-SP (正在供货)

四路 2 输入正与门

四路 2 输入正与门 - SN54HC08-SP
数据表
 

描述

The SNx4HC08 devices contain four independent 2-input AND gates. They perform the Boolean function Y = A • B or Y = A + B in positive logic.

特性

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption: Maximum ICC 20 µA
  • Typical tpd = 8 ns at 6 V
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA (Maximum)

查看更多内容

参数 与其它产品相比 门产品

 
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Schmitt Trigger
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz)
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA)
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns)
Input Type
Output Type
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
SN54HC08-SP
HC    
2    
6    
4    
No    
70    
0.02    
150    
CMOS    
CMOS    
Space    
-55 to 125    
CDIP
CFP    
See datasheet (CDIP)
See datasheet (CFP)    

其它合格版本 SN54HC08-SP

版本 器件型号 定义
目录 SN54HC08 TI 的标准目录产品