SN54HC04-SP (正在供货)

六路反向器

六路反向器 - SN54HC04-SP
数据表
 

描述

The SNx4HC04 devices contain six independent inverters. They perform the Boolean function Y = A in positive logic.

特性

  • Wide Operating Voltage Range of 2 V to 6 V
  • Outputs Can Drive up to 10 LSTTL Loads
  • Low Power Consumption, 20-µA Maximum ICC
  • Typical tpd = 8 ns
  • ±4-mA Output Drive at 5 V
  • Low Input Current of 1 µA Maximum

查看更多内容

参数 与其它产品相比 缓冲驱动器

 
Technology Family
VCC (Min) (V)
VCC (Max) (V)
Bits (#)
Voltage (Nom) (V)
Input Type
Output Type
Schmitt Trigger
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
SN54HC04-SP
HC   
2   
6   
6   
5   
CMOS   
CMOS   
No   
Space   
-55 to 125   
CDIP
CFP   

其它合格版本 SN54HC04-SP

版本 器件型号 定义
目录 SN54HC04 TI 的标准目录产品