产品详情

Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family AC Supply voltage (min) (V) 2 Supply voltage (max) (V) 6 Number of channels 4 Inputs per channel 2 IOL (max) (mA) 24 IOH (max) (mA) -24 Input type Standard CMOS Output type Push-Pull Features Very high speed (tpd 5-10ns) Data rate (max) (Mbps) 100 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² 19.56 x 6.67 CFP (W) 14 58.023 mm² 9.21 x 6.3 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962R87549:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100 krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • SEL 抗扰度为 86 MeV×cm2/mg
  • 5962-87549:
    • 总电离剂量为 50 krad (Si)
  • 2 V 至 6 V VCC 运行
  • 输入电压高达 6 V
  • 5V 时 tpd 最大值为 7 ns
  • 5962R87549:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100 krad (Si) 总电离剂量 (TID)
    • SEL 抗扰度为 86 MeV×cm2/mg
  • 5962-87549:
    • 总电离剂量为 50 krad (Si)
  • 2 V 至 6 V VCC 运行
  • 输入电压高达 6 V
  • 5V 时 tpd 最大值为 7 ns

SN54AC00 器件包含四个独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B

.

.

SN54AC00 器件包含四个独立双输入与非门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数 Y = A • B 或 Y = A + B

.

.

下载

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
SN54SC4T00-SEP 正在供货 具有集成式电平转换器的抗辐射、四通道、双输入 1.2V 至 5.5V 与非门 Voltage range (1.2V to 5.5V)

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 SN54AC00-SP 抗辐射加固型四路 2 输入与非门 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 5月 24日
* 辐射与可靠性报告 54AC00-SP Radiation Assured Devices 2016年 4月 21日

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频