REF6050
- 出色的温度漂移性能
- -40℃ 至 +125°C 时为 5ppm/°C(最大值)
- 极低噪声
- 总噪声:5 µVRMS(使用 47µF 电容时)
- 1/f 噪声(0.1Hz 至 10Hz):3 µVPP/V
- 集成 ADC 驱动器缓冲器
- 低输出阻抗:< 50mΩ (0kHz-200kHz)
- 首次使用 ADS8881 实现 18 位精确采样
- 支持突发模式 DAQ 系统
- 低电源电流:820µA
- 低关断电流:1μA
- 高初始精度:±0.05%
- 超低噪声和失真
- 信噪比 (SNR):100.5dB,总谐波失真 (THD):-125dB (ADS8881)
- 信噪比 (SNR):106dB,总谐波失真 (THD):-120dB (ADS127L01)
- 输出电流驱动能力:±4mA
- 可通过编程设定的短路电流
- 经验证用于驱动 ADS88xx 系列逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 和 ADS127xx 系列宽频带 Δ-Σ ADC 的 REF 引脚
应用
- 自动测试设备 (ATE) 测试器和示波器
- 测试和测量设备
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 的模拟输入模块
- 医疗设备
- 精密数据采集系统
All trademarks are the property of their respective owners.
REF6000 系列电压基准集成低输出阻抗缓冲器,这使得用户能够直接驱动精密数据转换器的 REF 引脚,同时维持线性度、失真和噪声性能。多数精密 SAR 和 Δ-Σ ADC 在转换过程中会将二进制加权电容切换到 REF 引脚。为了支持这一动态负载,必须通过一个低输出阻抗(高带宽)缓冲器缓冲电压基准的输出。REF6000 系列器件非常适合(但不限于)驱动 ADS88xx 系列 SAR ADC 和 ADS127xx 系列 Δ-Σ ADC 以及其他数模转换器 (DAC) 的 REF 引脚。
在驱动 ADS8881 的 REF 引脚时,即使在首次转换过程中,REF6000 系列电压基准的输出电压也不会降至 1 LSB(18 位)以下。该特性对于突发模式、事件触发的等时采样和可变采样率数据采集系统极为有用。REF6000 系列的 REF60xx 型号指定了最大温度漂移(仅为 5ppm/°C),可为电压基准与低输出阻抗缓冲器组合提供 0.05% 初始精度。关于 REF6000 系列中的多种温度漂移选项,请参见 。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | REF60xx 集成 ADC 驱动器缓冲器的高精度电压基准 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 10月 14日 |
电路设计 | Circuit to drive a switched capacitor reference input for high-precision devices | 2019年 6月 17日 | ||||
电路设计 | DAC 强制和检测基准驱动电路 | 英语版 | 2019年 2月 6日 | |||
白皮书 | Voltage-reference impact on total harmonic distortion | 2016年 8月 1日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
ADC128S102EVM — 适用于 12 位、8 通道 SAR 模数转换器 (ADC) 的 ADC128S102 评估模块
ADC128S102 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 ADC128S102 的运行情况和性能的平台,ADC128S102 是一款 12 位、8 通道、1MSPS 串行接口、系统活动报告 (SAR) 模数转换器 (ADC)。用户可以获得模拟输入,用户友好型图形用户界面 (GUI) 会显示等效的输出代码。该电路板包含一个输入驱动电路和一个电阻分压器输入装置。
ADC128S102EVM 套件包含一个外设主机接口 (PHI) 主板,可轻松连接 EVM 并与 EVM 进行通信。
ADC128S102EVM (...)
DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块
借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。
DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:
- D 和 U (SOIC-8)
- PW (TSSOP-8)
- DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
- DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
- DCK(SC70-6 和 SC70-5)
- DRL (SOT563-6)
PLABS-SAR-EVM-PDK — TI 高精度实验室 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK)
PLABS-SAR-EVM-PDK 是一个实验平台,与 TI 高精度实验室视频配合使用有助于深入了解逐次逼近型寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 电路。评估模块 (EVM) 平台包含适用于公共 SAR ADC 电路的两个通道,该电路可轻松连接到高精度信号注入器评估模块 (PSIEVM),以提供用于驱动 SAR ADC 的低失真、低噪声输入信号;第三个通道旨在用不同吞吐量对超低功耗 ADC 进行功耗调节。EVM 平台还包含可安装在主板上的 10 个测试板,用于显示不同前端驱动电路对性能的影响。
PLABS-SAR-EVM-PDK 用户指南阐述了具有便携式 PSIEVM 的 EVM (...)
REF6025EVM-PDK — REF6025 电压基准评估模块
PSpice Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit
TINA-TI Simulation Companion for DAC Force And Sense Reference Drive Circuit (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01057 — 用于最大限度提高 20 位 ADC 的信号动态范围以实现真正 10Vpp 差分输入的参考设计
TIDA-01053 — 用于为高动态范围仪表优化 THD、噪声和 SNR 的 ADC 驱动器参考设计
TIDA-01052 — 使用负电源输入改进满标量程 THD 的 ADC 驱动器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSSOP (DGK) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点