REF3220
- Excellent Specified Drift Performance:
- 7ppm/°C (max) at 0°C to +125°C
- 20ppm/°C (max) at –40°C to +125°C
- Microsize Package: SOT23-6
- High Output Current: ±10mA
- High Accuracy: 0.01%
- Low Quiescent Current: 100µA
- Low Dropout: 5mV
The REF32xx is a very low drift, micropower, low-dropout, precision voltage reference family available in the tiny SOT23-6 package.
The small size and low power consumption (120&micr;A max) of the REF32xx make it ideal for portable and battery-powered applications. This reference is stable with any capacitive load.
The REF32xx can be operated from a supply as low as 5mV above the output voltage, under no load conditions. All models are specified for the wide temperature range of –40°C to +125°C.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 4ppm/°C, 100µA, SOT23-6 Series Voltage Reference 数据表 (Rev. C) | 2011年 6月 22日 | |||
应用手册 | 关于数据转换器的基准电压选择和设计提示 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024年 1月 10日 | |
电子书 | Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) | 2021年 5月 7日 | ||||
白皮书 | Voltage reference selection basics white paper (Rev. A) | 2018年 10月 23日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-00561 — 无线 pH 传感器发送器(兼容 SensorTag 2.0)参考设计
TIDA-00561 展示了如何构建用于过程控制的工业级无线 pH 变送器。该参考设计包括一个精心设计的 pH 前端,可通过其板载连接器直接连接到过程控制中使用的大多数 pH 探针。性能数据经过测试和表征(输入范围 0 至 14pH,整体测试精度 +/- 0.01pH),可确保满足过程仪表的需求。
由于 TIDA-00561 外形尺寸和电气连接与 TI SimpleLink™ CC2650 SensorTag 生态系统兼容,因此只需进行简单的固件更新,即可选择无线连接技术:Bluetooth® 智能、ZigBee® 或 (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点