数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
PTH08T210W
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod 数据表 (Rev. J) | 2017年 6月 12日 | |||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||||
模拟设计期刊 | Power management for processor core voltage requirements | 2006年 12月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
计算工具
T2-SW — T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance
The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DIPMODULE (ECP) | 14 | 查看选项 |
DIPMODULE (ECQ) | 14 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点