PTH08T210W

正在供货

采用 TurboTrans 技术的 30A 输出 5.5V 至 14V 输入的非隔离宽输出调节电源模块

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPSM8287A12 正在供货 具有 I2C 和集成电感器的 6V 输入、12A 可堆叠直流/直流降压模块 Alternative, scalable solution with smaller BOM size, frequency synch and I2C option; lower input voltage range

产品详情

Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 14
Iout (max) (A) 30 Vin (max) (V) 14
DIPMODULE (ECP) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76 DIPMODULE (ECQ) 14 600.1756 mm² 35.81 x 16.76
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod 数据表 (Rev. J) 2017年 6月 12日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) 2009年 8月 13日
模拟设计期刊 Power management for processor core voltage requirements 2006年 12月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

计算工具

T2-SW — T2 Online Tool to Assist in Choosing Proper TurboTrans Resistor & Amount of Output Capacitance

The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
封装 引脚 下载
DIPMODULE (ECP) 14 查看选项
DIPMODULE (ECQ) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频