PGA460-Q1 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

PGA460-Q1 (正在供货)

汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器

汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器 - PGA460-Q1
 

描述

该PGA460-Q1设备是高度集成的片上系统超声波变送器驱动器和信号调节器,配备先进的 DSP 内核。该设备具有一个互补低侧驱动器对,可以在基于变压器的拓扑中使用升压变压器驱动变送器,或在直接驱动拓扑中使用外部高侧 FET 驱动变送器。该设备可以接收和调节反射的回波信号,以实现物体的可靠检测。此功能是使用包含一个低噪声放大器以及一个馈送到 ADC 的可编程时变增益级模拟前端 (AFE) 实现的。使用时变阈值在 DSP 内核中处理数字化信号,以实现近场和远场物体检测。

与外部控制器的主要通信将通过 IO 引脚上的时间指令接口 (TCI) 或 1 线 USART 异步接口,或者 RXD 和 TXD 引脚上的 CMOS 电平 USART 接口实现。PGA460-Q1 可进入超低静态电流低功耗模式以减少闲置时的功耗,并且可在通信接口上使用指令将其唤醒。

PGA460-Q1 还包括片上系统诊断(可监控突发期间的变送器电压、变送器的频率和衰减时间,以提供有关励磁完整性的信息)和适用于过压、欠压、过流和短路情形的电源侧和收发器侧诊断。

特性

  • 适用于超声波传感的完全集成式解决方案
  • 符合 AEC-Q100 标准,其中包括以下内容:
    • 器件温度 2 级:-40℃ 至 +105℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
    • 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 带可配置电流限制的互补低侧驱动器,支持适用于变送器励磁的基于变压器的拓扑和直接驱动拓扑
  • 适用于突发/侦听的单一变送器,或一个变送器对,一个适用于突发,另一个适用于侦听操作
  • 可编程 6 点时变增益(32 到 90 dB)低噪声接收器,带用于回波包络检测的 DSP(BPF,解调)
  • 12 点时变阈值的两个预设,适用于物体检测
  • 用于测量多回声距离和时长的计时器
  • 集成温度传感器
  • 适用于最远距离达 11 米的物体检测的记录时间
  • 用于回声录制的 128 字节 RAM
  • 用于存储快速初始化配置的 42 字节用户 EEPROM
  • 1 线高电压时间指令接口或 USART 异步接口
  • CMOS 电平 USART 接口
  • 传感器诊断(衰减频率和时间,励磁电压)、电源和收发器诊断。

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 超声

 
Number of input channels
Interface
Active Supply Current (Typ) (mA)
Sleep Supply Current (Typ) (uA)
Supply Voltage (Max)
Supply Voltage (Min)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
Features
PGA460-Q1 PGA450-Q1 PGA460
1     1     1    
UART / USART
TCI (Time Command Interface)
OWU (One-Wire UART)    
LIN / SCI
UART
GPIO
SPI    
UART / USART
TCI (Time Command Interface)
OWU (One-Wire UART)    
12     5     12    
300       300    
28     18     28    
6     7     6    
Automotive     Automotive     Catalog    
-40 to 105     -40 to 125     -40 to 105    
TSSOP | 16     TSSOP | 28     TSSOP | 16    
16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)     28TSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7 (TSSOP | 28)     16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16)    
1.82 | 1ku     2.60 | 1ku     1.65 | 1ku    
Fully integrated     Fully integrated     Fully integrated