PGA308
- Digital Calibration for Bridge Sensors
- Offset Select: Coarse and Fine
- Gain Select: Coarse and Fine
- Bridge Fault Monitor
- Input Mux for Lead Swap
- Over/Under Scale Limits
- DOUT/VOUT Clamp Function
- Seven Banks OTP Memory
- One-Wire Digital UART Interface
- Operating Voltage: +2.7V to +5.5V
- Temperature Range: –40°C to +125°C
- MSOP-10 and 3mm × 4mm DFN-10 Packages
The PGA308 is a programmable analog sensor signal conditioner. The analog signal path amplifies the sensor signal and provides digital calibration for offset and gain. Calibration is done via the 1W pin, a digital One-Wire, UART-compatible interface. For three-terminal sensor modules, 1W may be connected to VOUT and the assembly programmed through the VOUT pin. Gain and offset calibration parameters are stored onboard in seven banks of one-time programmable (OTP) memory. The power-on reset (POR) OTP bank may be programmed a total of four times.
The all-analog signal path contains a 2×2 input multiplexer (mux) to allow electronic sensor lead swapping, a coarse offset adjust, an auto-zero programmable gain instrumentation amplifier (PGA), a fine gain adjust, a fine offset adjust, and a programmable gain output amplifier. Fault monitor circuitry detects and signals sensor burnout, overload, and system fault conditions. Over/under-scale limits provide additional means for system level diagnostics. The dual-use DOUT/VCLAMP pin can be used as a programmable digital output or as a VOUT over-voltage clamp.
For detailed application information, see the PGA308 User's Guide (SBOU069) available for download at www.ti.com.
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | Single-Supply, Auto-Zero Sensor Amplifier with Programmable Gain and Offset 数据表 (Rev. B) | 2010年 12月 22日 | |||
应用简报 | 适用于 PLC 设备的多通道模拟输入模块 | 下载英文版本 | 2019年 4月 4日 | |||
EVM 用户指南 | PGA308EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 9月 22日 | ||||
EVM 用户指南 | Multi-Cal-System Evaluation Module User's Guide (Rev. B) | 2016年 9月 15日 | ||||
用户指南 | PGA308 User's Guide (Rev. B) | 2012年 1月 27日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-PGA308 System User Guide | 2011年 4月 29日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-Interface User's Guide | 2010年 9月 9日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-Slave User's Guide | 2010年 9月 9日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-Cable User's Guide | 2010年 9月 8日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-Master User's Guide | 2010年 8月 22日 | ||||
用户指南 | Multi-Cal-Test Users Guide | 2010年 8月 22日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
用户指南 | tioScript Editor Users Guide | 2008年 8月 26日 | ||||
用户指南 | USB DAQ Platform User's Guide | 2008年 3月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
MULTI-CAL-SYSTEM — Multi-Cal-System 基础入门套件
Multi-Cal-System 是 EVM 和配件系统,可用于校准多个 PGA308 传感器模块。Multi-Cal-System 可配置为同时校准 8 至 64 个 PGA308。Multi-Cal-System 的关键组件是 Multi-Cal-System 入门套件。此套件包含:
- (1) Multi-Cal-Master 板
- (2) Multi-Cal-Test 板
- (1) Multi-Cal-Interface 板
- (2) Multi-Cal-Interface 电缆
- (1) Multi-Cal-Power 电缆
其他所有必需组件:USB-DAQ 平台、软件光盘、壁挂电源、USB (...)
PGA308EVM — PGA308 评估模块
PGA308EVM 主要硬件由 2 块电路板、PGA308 测试板和 USB DAQ 平台组成。PGA308 测试板包含 PGA308、用于外部连接的端子台、用于器件配置的多个跳线设置以及支持电路。PGA308 测试板可在您进行原型设计前对您的设计进行全面测试。 USB DAQ 平台包含一个具有内置 USB 接口的 8052 微控制器。此微控制器生成与 PGA308 进行通信所需的 1 线信号。USB DAQ 平台还包含 3V/5V 可编程线性稳压器、电源控制开关、通用数字 I/O、DAC 输出和 A/D 输入。
该软件是基于 windows 的图形软件,它允许用户与 PGA308 (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRK) | 10 | 查看选项 |
VSSOP (DGS) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点