PGA308-Q1 具有可编程增益和偏移的汽车类单电源自动置零传感器放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

PGA308-Q1 (正在供货)

具有可编程增益和偏移的汽车类单电源自动置零传感器放大器

具有可编程增益和偏移的汽车类单电源自动置零传感器放大器 - PGA308-Q1
 

描述

PGA308-Q1 是一款可编程模拟传感器信号调节器。 此模拟信号路径放大传感器信号并且为偏移和增益提供数字校准。 校准通过 1W 引脚、一个数字单线制 UART 兼容接口来完成。 对于三端传感器模块,1W 可连接至 VOUT 并且此组件可通过 VOUT 引脚进行编程。 增益和偏移校准参数被存储在板载一次性可编程 (OTP) 内存的七个内存库中。 加电复位 (POR) OTP 内存库总共可编程四次。

全模拟信号路径包含有一个 2 x 2 输入复用器 (mux) 以实现电子传感器引线交换、一个粗略偏移调整、一个自动置零可编程增益测量仪器放大器 (PGA)、一个精准增益调整、一个精准偏移调整、和一个可编程增益输出放大器。 故障监控电路检测并发出传感器烧断、过载、和系统故障状态信号。 过程量/欠程量限制为系统电平诊断提供额外了方法。 此两用 DOUT/VCLAMP 引脚可被用作一个可编程数字输出或者一个 VOUT 过压钳位。

要获得详细的应用信息,请从网站 PGA308 用户指南 (SBOU069) 可供下载 www.ti.com。

特性

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级: -40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
  • 针对桥式传感器的数字校准
  • 偏移选择:粗略选择和精准选择
  • 增益选择:粗略选择和精准选择
  • 桥式故障监控器
  • 用于引线交换的输入复用器
  • 过程量/欠程量限制
  • DOUT/ VOUT 钳位功能
  • 七插槽一次性可编程 (OTP) 内存
  • 一线制数字通用异步收发器 (UART) 接口
  • 运行电压:+2.7 V 至 +5.5 V
  • MSOP-10 和 3mm x 4mm DFN-10 封装

查看更多内容

参数 与其它产品相比 可编程变量增益放大器 (PGA/VGA)

 
PGA/VGA
Number of Channels (#)
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
PGA308
PGA    
2    
2.7    
5.5    
0.6    
-40 to 125    
VSON
VSSOP    
10VSON: 12 mm2: 3 x 4(VSON)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    

其它合格版本 PGA308-Q1

版本 器件型号 定义
目录 PGA308 TI 的标准目录产品

特色工具和软件