产品详情

Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, OWI, Ratiometric analog voltage Resolution (Bits) 16 Rating Military
Number of input channels 2 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 30 Interface type 4-20mA, OWI, Ratiometric analog voltage Resolution (Bits) 16 Rating Military
VQFN (RHH) 36 36 mm² 6 x 6
  • 模拟 特性
    • 适用于阻性桥式传感器的模拟前端
    • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
    • 片上温度传感器
    • 可编程增益
    • 适用于信号通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 适用于温度通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 14 位输出数模转换器 (DAC)
  • 数字 特性
    • 整个温度范围内的 FSO 精度 < 0.1%
    • 系统响应时间 < 220µs
    • 三阶偏移、增益和非线性温度补偿
    • 诊断功能
    • 集成 EEPROM 用于存储器件操作、校准数据和用户数据
  • 外设 特性
    • 单线接口,可通过电源引脚进行通信,无需额外使用线路
    • 4mA 至 20mA 电流回路接口
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 电源管理控制
    • 模拟低压检测
  • 通用 特性
    • 工业温度范围:–40°C 至 150°C
    • 电源:
      • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 的宽电源电压范围
      • 集成反向保护电路

应用

  • 压力传感器发送器和换能器
  • 液位计、流量计
  • 阻性现场发送器

  • 模拟 特性
    • 适用于阻性桥式传感器的模拟前端
    • 传感器灵敏度可调节范围:1mV/V 至 135mV/V
    • 片上温度传感器
    • 可编程增益
    • 适用于信号通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 适用于温度通道的 16 位 Σ-Δ 模数转换器
    • 14 位输出数模转换器 (DAC)
  • 数字 特性
    • 整个温度范围内的 FSO 精度 < 0.1%
    • 系统响应时间 < 220µs
    • 三阶偏移、增益和非线性温度补偿
    • 诊断功能
    • 集成 EEPROM 用于存储器件操作、校准数据和用户数据
  • 外设 特性
    • 单线接口,可通过电源引脚进行通信,无需额外使用线路
    • 4mA 至 20mA 电流回路接口
    • 比例电压输出和绝对电压输出
    • 电源管理控制
    • 模拟低压检测
  • 通用 特性
    • 工业温度范围:–40°C 至 150°C
    • 电源:
      • 片上电源管理,支持 3.3V 至 30V 的宽电源电压范围
      • 集成反向保护电路

应用

  • 压力传感器发送器和换能器
  • 液位计、流量计
  • 阻性现场发送器

PGA300 器件提供了一个适用于压阻式和应力计压感元件的接口。该器件具有可编程模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC) 和数字信号处理功能。这是一套完整的片上系统 (SoC) 解决方案,可直接连接传感元件。此外,PGA300 器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了外部组件数。该器件采用三阶温度和非线性补偿实现高精度。凭借单线制串行接口 (OWI),可以通过电源引脚实现外部通信,从而简化系统校准过程。集成 DAC 支持绝对电压、比例电压以及 4mA 至 20mA 的电流回路输出。

PGA300 器件提供了一个适用于压阻式和应力计压感元件的接口。该器件具有可编程模拟前端 (AFE)、模数转换器 (ADC) 和数字信号处理功能。这是一套完整的片上系统 (SoC) 解决方案,可直接连接传感元件。此外,PGA300 器件还集成了稳压器和振荡器,最大程度地减少了外部组件数。该器件采用三阶温度和非线性补偿实现高精度。凭借单线制串行接口 (OWI),可以通过电源引脚实现外部通信,从而简化系统校准过程。集成 DAC 支持绝对电压、比例电压以及 4mA 至 20mA 的电流回路输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA300 适用于压力传感器的信号调节器和发送器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 6月 22日
应用手册 Connecting PGA900 Instrumentation Amplifier to Resistive Bridge Sensor (Rev. A) 2019年 5月 23日
EVM 用户指南 PGAxxxEVM-034 User’s Guide (Rev. B) 2018年 8月 1日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for HVAC Applications 2017年 5月 2日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for the Pressure Transmitter Applications 2017年 5月 2日
应用简报 PGA900, PGA300 and PGA305 Use Case for Weight Scale (Load Cell) Applications 2017年 5月 1日
用户指南 PGA300 GUI User's Guide 2016年 6月 17日
模拟设计期刊 2015 年第 3 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 9月 8日
模拟设计期刊 针对工业过程控制系统中的阻性桥压力传感器的设计小贴士 英语版 2015年 9月 8日
应用手册 System Noise Analysis of a Resistive Bridge Pressure Sensor Connected to the PGA 2015年 7月 7日
模拟设计期刊 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 英语版 2015年 6月 18日
模拟设计期刊 传感器信号调节器的两步校准 英语版 2015年 6月 18日
应用手册 Understanding Open Loop Output Impedance of the PGA900 DAC Gain Amplifier (Rev. A) 2015年 5月 19日
应用手册 PGA900 as 4- to 20-mA Current Loop Transmitter 2015年 5月 7日
应用手册 Understanding Open Loop Gain of the PGA900 DAC Gain Amplifier 2015年 4月 2日
应用手册 PGA900 DAC Output Stability Application Note 2015年 3月 4日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PGA300EVM-034 — PGA300 压力传感器信号调节器 EVM

PGA300EVM 可在电压模式或电流模式下评估 PGA300 的所有特性。PGA300EVM 具有一个板载电阻式电桥及电位器,允许用户调节差动输入电压来仿真压力传感元件。此 EVM 还包含适用于 OWI 通信的电路。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLDC013 PGA300 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
信号调节器
PGA300 适用于压力传感器的 PGA300 信号调节器和发送器
硬件开发
评估板
PGA300EVM-034 PGA300 压力传感器信号调节器 EVM
仿真模型

PGA900 PSpice Model

SLDM004.ZIP (167 KB) - PSpice Model
仿真模型

PGA900 TINA-TI Reference Design, Current Mode

SLDM005.TSC (652 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PGA900 TINA-TI Reference Design, Voltage Mode

SLDM007.TSC (509 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

PGA900 TINA-TI Spice Model

SLDM006.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-00788 — 通过 IEC61000-4 测试的工业电流输出压力传感器发送器参考设计

PGA300 是一种适用于压力传感器系统的一体式片上系统 (SoC),它利用三阶压力和温度补偿算法进行线性化。PGA300 还可驱动 4-20mA 电流环路,并为电阻式电桥传感器提供激发电压。由于使用高度集成的 PGA300,此参考设计在不影响精度和性能的情况下,更大限度减小了压力传感器变送器的典型元件数目和电路板尺寸。此设计还包括用于业界通用 IEC61000-4 EMC 和 EMI 测试套件的典型保护电路。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHH) 36 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频