PGA280
- 宽输入电压范围:在 ±18V 电源下,为 ±15.5V
- 二进制增益步长:128V/V 至 1/8V/V
- 额外比例缩放因子:1V/V 和 1⅜V/V
- 低失调电压:在 G = 128 时为 3µV
- 失调电压的近零长期漂移
- 近零增益温漂:0.5ppm/°C
- 出色的线性度:1.5ppm
- 出色的共模抑制比 (CMRR):140dB
- 高输入阻抗
- 超低的 1/f 噪声
- 差分信号输出
- 过载检测
- 输入配置开关矩阵
- 断线测试电流
- 可扩展 SPI™(具有校验和)
- 通用 I/O 端口
- TSSOP-24 封装
PGA280 是一款高精度仪表放大器,具有数字控制增益和信号完整性测试功能。该器件具有低失调电压,且失调电压、增益温漂和 1/f 噪声近乎为零,还具有出色的线性度、共模抑制比和电源抑制比,可支持高分辨率的精密测量。36V 电源电压和宽、高阻抗输入范围符合通用信号测量的要求。
特殊电路可防止多路复用器 (MUX) 开关产生浪涌电流。另外,输入开关矩阵可实现在过载条件下轻松进行重新配置和系统级诊断。
可配置的通用输入/输出 (GPIO) 提供数种控制和通信 功能。SPI 经扩展可与更多器件通信,仅需四个 ISO 耦合器即可实现隔离。PGA280 采用 TSSOP-24 封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 +105°C。如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的封装选项附录。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PGA280 零漂移、高电压、可编程增益仪表放大器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 6月 10日 |
模拟设计期刊 | Precision signal conditioning for safety-enabled AIMs in factory automation | 2019年 9月 30日 | ||||
EVM 用户指南 | ADS1259EVM and ADS1259EVM-PDK User's Guide (Rev. B) | 2016年 5月 14日 | ||||
应用手册 | PGA280 Communication via SPI™ | 2009年 12月 6日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 24 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点