PGA117
- Rail-to-Rail Input and Output
- Offset: 25 µV (Typical), 100 µV
(Maximum) - Zerø Drift: 0.35 µV/°C (Typical), 1.2 µV/°C
(Maximum) - Low Noise: 12 nV/√Hz
- Input Offset Current: ±5 nA Maximum (25°C)
- Gain Error: 0.1% Maximum (G ≥ 32),
0.3% Maximum (G > 32) - Binary Gains: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (PGA112,
PGA116) - Scope Gains: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200
(PGA113, PGA117) - Gain Switching Time: 200 ns
- 2 Channel MUX: PGA112, PGA113
10 Channel MUX: PGA116, PGA117 - Four Internal Calibration Channels
- Amplifier Optimized for Driving CDAC ADCs
- Output Swing: 50 mV to Supply Rails
- AVDD and DVDD for Mixed Voltage Systems
- IQ = 1.1 mA (Typical)
- Software and Hardware Shutdown: IQ ≤ 4 µA
(Typical) - Temperature Range: –40°C to 125°C
- SPI™ Interface (10 MHz) With Daisy-Chain
Capability
The PGA112 and PGA113 devices (binary and scope gains) offer two analog inputs, a three-pin SPI interface, and software shutdown in a 10-pin, VSSOP package. The PGA116 and PGA117 (binary and scope gains) offer 10 analog inputs, a SPI interface with daisy-chain capability, and hardware and software shutdown in a 20-pin TSSOP package.
All versions provide internal calibration channels for system-level calibration. The channels are tied to GND, 0.9 VCAL, 0.1 VCAL, and VREF, respectively. VCAL, an external voltage connected to Channel 0, is used as the system calibration reference. Binary gains are: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128; scope gains are: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, and 200.
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
功能与比较器件相同但引脚有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PGA11x Zerø-Drift Programmable Gain Amplifier With Mux 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 | ||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00130 — 用于塑壳断路器 (MCCB) 的宽范围过流检测模拟前端设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TSSOP (PW) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点