可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TAD5212-Q1 预发布 具有 120dB 动态范围的汽车低功耗立体声音频 DAC Smaller package, higher SNR performance, and more programmability

产品详情

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 112 Sampling rate (max) (kHz) 384 Control interface H/W Resolution (Bits) 32 Architecture Delta Sigma with line driver Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 用于采样率变化或者时钟暂停的内部无爆音控制
  • 智能静噪系统;针对带有无爆音操作的 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的软上升或下降斜坡和模拟静噪 (AMUTE)
  • 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 基准的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
  • 支持 1.8V 数字输入接口
  • 小型 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 接受 16,24 和 32 位音频数据
  • PCM 数据格式:I2S,左对齐
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 硬件配置
  • 单电源运行:
    • 3.3V 模拟,1.8V 或 3.3V 数字
  • 集成型加电复位

应用范围

  • 汽车应用
  • 车用信息娱乐
  • 音频视频 (A/V) 接收器
  • 数字多用途光盘 (DVD),蓝光光盘 (BD) 播放器
  • 高清电视 (HDTV) 接收器
  • 需要 2VRMS 音频输出的应用

  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
    • 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
    • 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
    • 器件充电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C4B
  • 市场领先的低带外噪声
  • 可选数字滤波器延迟与性能
  • 无需隔离直流电流的电容器
  • 集成的负电荷泵
  • 用于采样率变化或者时钟暂停的内部无爆音控制
  • 智能静噪系统;针对带有无爆音操作的 120dB 静噪信噪比 (SNR) 的软上升或下降斜坡和模拟静噪 (AMUTE)
  • 具有对于内部生成 SCK 的 BCK 基准的集成高性能音频锁相环路 (PLL)
  • 支持 1.8V 数字输入接口
  • 小型 20 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装
  • 接受 16,24 和 32 位音频数据
  • PCM 数据格式:I2S,左对齐
  • 当 LRCK 和 BCK 被置为无效时,自动进入省电模式
  • 1.8V 或 3.3V 故障安全低压互补金属氧化物半导体 (LVCMOS) 数字输入
  • 硬件配置
  • 单电源运行:
    • 3.3V 模拟,1.8V 或 3.3V 数字
  • 集成型加电复位

应用范围

  • 汽车应用
  • 车用信息娱乐
  • 音频视频 (A/V) 接收器
  • 数字多用途光盘 (DVD),蓝光光盘 (BD) 播放器
  • 高清电视 (HDTV) 接收器
  • 需要 2VRMS 音频输出的应用

PCM510xA-Q1 是单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路系列产品,此产品包括一个立体声数模转换器和小型薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装内的附加支持电路。 PCM510xA-Q1 使用 TI 的高级分段数模转换器 (DAC) 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。

PCM510xA-Q1 是单片互补金属氧化物半导体 (CMOS) 集成电路系列产品,此产品包括一个立体声数模转换器和小型薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装内的附加支持电路。 PCM510xA-Q1 使用 TI 的高级分段数模转换器 (DAC) 架构的最新一代产品来实现出色的动态性能并提升了对于时钟抖动的耐受度。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
PCM5102A 正在供货 具有 32 位 384kHz PCM 接口的 2VRMS DirectPath™、112dB 音频立体声 DAC Catalog version without AEC-Q100 qualification

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 2VRMS DirectPath™, 具有 32 位,384kHz 脉冲编码调制 (PCM) 接口的 112,106,100dB 音频立体声数模转换器 (DAC 数据表 (Rev. A) 2013年 9月 30日
EVM 用户指南 PCM510xEVM-U User Guide (Rev. C) 2014年 10月 13日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters 2000年 9月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PCM5102EVM-U — PCM5102 评估模块

PCM5102EVM-U 是一款完整的评估套件,可与运行 Microsoft Windows™ 操作系统的个人计算机配合使用。所需的评估软件可在线(在“PCM5102 产品文件夹”中)找到。

PCM5102EVM 采用德州仪器 (TI) EVM 封装,它允许直接评估器件的性能和运行特征,便于轻松进行软件开发和系统原型设计。

PCM5102EVM-U 可通过连接至 PC 的 mini-USB 电缆运行。USB 连接可以为 EVM 提供电源、控制和音频流数据,从而减少设置和配置。该 EVM 还支持用于高级操作的外部控制信号和音频数据,以便进行原型设计和连接到其它的开发或系统。
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
TIDA-00223 — 车用音频 I2S 同轴 D 类放大器的参考设计

这款基于 I²S/TDM 的参考设计是光纤/模拟铜线的低成本易用型替代品,用于将汽车(声音)控制面板连接到输出级/功率放大器。它既支持 I²S,也支持 TDM,能够将数字音频信号传输至扬声器的 16 个独立通道(各通道的功率输出均为 80W/4Ω)。它也支持采用单一屏蔽双绞线 (STP) 或同轴电缆通过 I²C 与控制单元或处理器进行双向通信。此外,TIDA-00223 参考设计附带电源,支持快速实施,并可满足现代汽车对于保护和诊断功能的所有需求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
TSSOP (PW) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频