PCM1861 单端 2Vrms 模拟输入、24位 192 kHz 立体声 ADC | 德州仪器 TI.com.cn

PCM1861 (正在供货)

单端 2Vrms 模拟输入、24位 192 kHz 立体声 ADC

单端 2Vrms 模拟输入、24位 192 kHz 立体声 ADC - PCM1861
 

描述

PCM186x 系列(PCM1860、PCM1861、PCM1862、PCM1863、PCM1864 和 PCM1865)音频前端器件采用了新的音频功能集成方法,从而能够轻松地符合欧洲生态设计法规,同时能够以更低的成本实现高性能终端产品。PCM186x 支持 3.3V 单电源运行,并以小封装提供集成的可编程增益放大器 (PGA);利用该配置,能够以更低的成本实现更小且更智能的产品。

PCM186x 音频前端支持从较小的 mV 级麦克风输入到 2.1VRMS 线路输入的单端输入电平,无需外部电阻分压器。前端混频器 (MIX)、多路复用器 (MUX) 和 PGA 还支持差分 (Diff)、伪差分和单端 (SE) 输入,从而使这些器件成为需要干扰抑制的产品的理想接口。PCM186x 集成了许多可以辅助或替代某些 DSP 功能的系统级功能。

集成的带隙电压基准可提供出色的 PSRR,因此可能无需专用的模拟 3.3V 电源轨。

特性

  • 高 SNR 性能:
    • 110dB SNR (PCM1861/63/65)
    • 103dB SNR (PCM1860/62/64)
  • ADC 采样率 (fS) = 8kHz 至 192kHz
  • 提供多达四个独立的 ADC 通道
  • 单端 2.1VRMS 满标量程 (FS) 输入
  • 差分 4.2VRMS FS 输入
  • 硬件 (HW) 控制:PCM1860/61
  • 软件 (SW) 控制(I2C 或 SPI):
    PCM1862/63/64/65
  • 支持多达四个数字麦克风
    (软件控制的器件)
  • 可编程增益放大器 (PGA):
    • 固定增益:0dB、12dB、32dB
      (PCM1860/61)
    • 软件控制的增益:–12dB 至 +32dB
      (PCM1862/63/64/65)
  • 集成高性能音频 PLL
  • 3.3V 单电源运行
  • 3.3V 时的功耗:
    • < 85mW (PCM1860/61/62/63)
    • < 145mW (PCM1864/65)
  • 用于音频系统唤醒和睡眠的 Energysense 音频内容检测器
  • 主/从音频接口
  • 自动 PGA 削波抑制控制
  • 所有器件之间具有 PCB 封装兼容性

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 音频 ADC

 
ADC Channels
Analog Inputs
ADC SNR (Typ) (dB)
Sampling Rate (Max) (kHz)
Control Interface
Digital Audio Interface
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Approx. Price (US$)
Analog Outputs
PCM1861
2    
8    
110    
192    
H/W    
L
I2S    
30TSSOP: 50 mm2: 6.4 x 7.8(TSSOP)    
1.75 | 1ku    
0    

其它合格版本 PCM1861

版本 器件型号 定义
汽车电子 PCM1861-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件