PCM1798
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range: 123 dB
- THD+N: 0.0005%
- Differential Current Output: 4 mAp-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –98 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.0002 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS
With Autodetect - Accepts 16- and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-
Justified - Interface Available for Optional External Digital
Filter or DSP - Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flag
- Dual-Supply Operation: 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- Pin Assignment Compatible With PCM1794
The PCM1798 device is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters (DACs) and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1798 device provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | PCM1798 24-Bit, 192-kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo Digital-to-Analog Converter 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 2015年 3月 13日 | ||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | A Low Noise, Low Distortion Design for Antialiasing and Anti-Imaging Filters | 2000年 9月 27日 | ||||
应用手册 | THD+N Versus Frequency Characteristics and Spectra of the PCM1717/18/19/20/23/27 | 2000年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SSOP (DB) | 28 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。