OPT3004
- 采用精密光学滤波以匹配人眼:
- 在 ±85° 入射角时,可阻隔超过 99%(典型值)的红外线
- 自动满量程设置功能可简化软件并确保配置适当
- 测量范围:0.01lux 至 83,000lux
- 23 位有效动态范围,具有 自动增益范围设置功能
- 12 种二进制加权满量程范围设置: 范围之间的匹配度小于 0.2%(典型值)
- 低工作电流: 1.8µA(典型值)
- 工作温度范围:–40°C 至 +85°C
- 宽电源范围:1.6V 至 3.6V
- 可耐受 5.5V 电压的 I/O
- 灵活的中断系统
- 小巧的外形:
- 2mm × 2mm × 0.65mm USON 封装
- 2.1mm × 1.9mm × 0.6mm SOT-5X3 封装
OPT3004 是一款用于测量可见光密度的传感器。传感器的光谱响应与人眼的视觉响应紧密匹配,并且具有很高的红外线阻隔率(在入射角较大时)。
OPT3004 是一款用于测量人眼可见光强度的单芯片照度计。 OPT3004 器件具有精密的光谱响应和较强的红外阻隔功能,因此能够准确测量人眼可见光的强度,且不受光源影响。对于为追求美观效果而需要将传感器安装在深色玻璃下的工业设计而言,较强的红外阻隔功能还有助于保持高精度。 OPT3004 专门针对构建基于光线的人眼般体验的系统而设计,是人眼匹配度低且红外阻隔能力差的光电二极管、光敏电阻或其他环境光传感器首选的理想替代产品。
凭借内置的满量程设置功能,无需手动选择满量程范围即可在 0.01lux 至 83,000lux 范围内进行测量。该功能允许在 23 位有效动态范围内进行光测量。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | OPT3004 具有出色角红外阻隔功能的环境光传感器 (ALS) 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 2月 24日 |
应用简报 | 如何为您的应用选择光传感器 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |
证书 | OPT3004EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 9月 7日 | ||||
应用手册 | 适用于 TI 光传感器的独立评估平台 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 8月 9日 | |
用户指南 | OPT3004DTSEVM 用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 7月 14日 | |
证书 | OPT3004DTSEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 15日 | ||||
用户指南 | OPT3004DTSEVM User's Guide | PDF | HTML | 2021年 10月 1日 | |||
EVM 用户指南 | OPT3004EVM User's Guide | 2018年 12月 10日 | ||||
应用简报 | OPT3001/-Q1:Automatic control of Display backlight using an Ambient Light Sensor | 2017年 8月 18日 | ||||
更多文献资料 | Engineering A Smarter Building | 2016年 1月 26日 | ||||
应用手册 | Understanding the I2C Bus | PDF | HTML | 2015年 6月 30日 | |||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
OPT3004DTSEVM — OPT3004 增强型角红外阻隔功能 DTS 封装数字 ALS 评估模块
OPT3004 DTS 封装评估模块 (EVM) 是一种用于评估 OPT3004 在各种条件下的性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光线传感器 (ALS)。它采用符合 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3004DTSEVM 包含两个印制电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信,提供电源,以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。
OPT3004EVM — 适用于 OPT3004 增强型角红外阻隔功能数字环境光传感器的评估模块
OPT3004 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 OPT3004 器件在各种条件下性能的平台。OPT3004 是一款采用数字输出集成电路的环境光传感器 (ALS)。它采用符合 I2C 协议的两线制接口,是众多应用的理想之选。
OPT3004EVM 包含两个印刷电路板 (PCB)。第一个 PCB 是 SM-USB-DIG 板,负责与计算机通信、提供电源以及发送和接收适当的数字信号。第二个 PCB 是 OPT3004 测试板,其中包含 OPT3004 及其配套电路。
TIDA-010042 — 基于 GaN 的 400W MPPT 充电控制器和电源优化器参考设计
TIDA-010224 — 可延长电池寿命的低功耗无线摄像头参考设计
处理器具有 Wi-Fi® 连接器件,可确保安全高质量的实时视频流式传输以及双向音频流式传输,还可以实现降噪和回声消除。该设计包括红外 (IR) LED 和 IR 截止滤光片,以实现夜视功能。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DTS) | 8 | 查看选项 |
USON (DNP) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。