OPA4197 36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA4197 (正在供货)

36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器

36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器 - OPA4197
 

描述

OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器。

这些器件具有出色的直流精度和交流性能,包括轨至轨输入/输出、低偏移(典型值为 ±25µV)、低温漂(典型值为 ±0.25µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPAx196 拥有 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。

OPA197 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

特性

  • 低失调电压:±100µV(最大值)
  • 低失调电压温漂:±2.5µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:120dB(最小值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz GBW
  • 高压摆率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA(典型值)
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V,+4.5V 至 +36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
  • 电源轨的差分输入电压范围
  • 高容性负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • 四通道电源版本采用 SOIC-14 和 TSSOP-14 封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA4197 OPA4191 OPA4192 OPA4196
4     4     4     4    
4.5     4.5     4.5     4.5    
36     36     36     36    
10     2.5     10     2.5    
20     5.5     20     5.5    
In
Out    
Out     In
Out    
In
Out    
0.1     0.025     0.025     0.1    
0.5     0.15     0.15     0.5    
1     0.14     1     0.14    
5.5     15     5.5     15    
140     140     120     140    
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC
TSSOP    
SOIC     SOIC
TSSOP    
SOIC    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)     14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)    
20     20     20     20    
65     65     65     65    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive
Small Size    
EMI Hardened
High Cload Drive    
EMI Hardened
High Cload Drive    
CMOS     CMOS     CMOS     CMOS