OPA2836 (正在供货)

双路、超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器

双路、超低功耗、轨至轨输出、负轨输入、VFB 运算放大器 - OPA2836
 

描述

OPA836 和 OPA2836 采用业界领先的 BiCom-3x(SiGe 互补双极型)工艺制造,是单通道和双通道超低功耗、轨到轨输出、负电源轨输入、电压反馈运算放大器,专为在 2.5V 至 5.5V 的单电源范围和 ±1.25V 至 ±2.75V 的双电源范围内的运行而设计。 每个通道的电流消耗仅为 1mA,并具有 205MHz 的单位增益带宽,这些放大器为轨到轨放大器设定了一个业界领先水平的功耗-性能比。

对于功耗十分重要的电池供电型便携式应用而言,OPA836 和 OPA2836 的低功耗及高频性能为设计人员提供了其他器件所无法获得的性能与功耗比。 与流耗小于 1.5μA 的节能模式组合在一起,此器件为电池供电应用中的高频放大器提供了一款极具吸引力的解决方案。

OPA836 和 OPA2836 提供以下封装选项: OPA836 单通道:小外形尺寸晶体管 (SOT)23-6(DBV),和具有集成增益电阻器的 10 引脚极薄四方扁平无引线 (WQFN)(RUN) 封装。 OPA2836 双通道:小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8(D),超薄型小外形尺寸 (VSSOP) (MSOP)-10(DGS),10 引脚极薄四方扁平无引线 (WQFN) (RUN) 和 10 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) (RMC) 封装。的第二段

OPA836 RUN 封装选项包括在一块印刷电路板上最小可能封装的集成增益设置电阻器 (≈ 2mm x 2mm)。 通过在印刷电路板 (PCB) 上添加电路迹线,可实现 +1,-1,-1.33,+2,+2.33,-3,+4,-4,+5,-5.33,+6.33,-7,+8 的增益和 -0.1429,-0.1875,-0.25,-0.33,-0.75 的反向衰减。 更多细节请参见 部分。

该器件的特色是可在 -40°C 至 125°C 的扩展工业温度范围内运行。

特性

  • 低功耗:
    • 电源电压:2.5V 至 5.5V
    • 静态电流:1mA(典型值)
    • 断电模式:0.5μA(典型值)
  • 带宽:205MHz
  • 转换率:560V/μs
  • 上升时间:3ns (2VSTEP)
  • 稳定时间:22ns (2VSTEP)
  • 过驱恢复时间:60ns
  • 信噪比 (SNR):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00013% (-117.6dBc)
  • 总谐波失真 (THD):在 1kHz (1VRMS) 时为 0.00003% (-130dBc)
  • HD2/HD3:1MHz 时 (2VPP) 为 -85dBc/-105dBc
  • 输入电压噪声: 4.6nV/rtHz (f = 100kHz)
  • 输入偏移电压:65μV(最大值为 400μV)
  • 共模抑制比 (CMRR):116dB
  • 输出驱动电流:50mA
  • RRO:轨到轨输出
  • 输入电压范围:-0.2V 至 3.9V
    (5V 电源)
  • 工作温度范围:
    -40°C 至 +125°C

应用范围

  • 低功耗信号调节
  • 音频模数转换器 (ADC) 输入缓冲器
  • 低功耗逐次逼近 (SAR) 和三角积分 (ΔΣ) 模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 便携式系统
  • 低功耗系统
  • 高密度系统

查看更多内容

参数 与其它产品相比 高速 运算放大器 (GBW>=50MHz)

 
Architecture
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
BW @ Acl (MHz)
Acl, min spec gain (V/V)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Rail-to-Rail
Features
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
CMRR (Typ) (dB)
Input Bias Current (Max) (pA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
GBW (Typ) (MHz)
Output Current (Typ) (mA)
2nd Harmonic (dBc)
3rd Harmonic (dBc)
@ MHz
OPA2836 OPA2835 OPA2836-Q1 OPA835 OPA836 OPA837 OPA838 THS4281
Bipolar
Voltage FB   
Bipolar
Voltage FB   
Bipolar
Voltage FB   
Bipolar
Voltage FB   
Bipolar
Voltage FB   
Voltage FB    Bipolar
Voltage FB   
Bipolar
Voltage FB   
2    2    2    1    1    1    1    1   
2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.7    2.7    2.7   
5.5    5.5    5.5    5.5    5.5    5.4    5.4    16.5   
205    56    205    56    205    105    90    95   
1    1    1    1    1    1    6    1   
560    160    560    160    560    105    350    35   
4.6    9.3    4.6    9.3    4.6    4.7    1.8    12.5   
4.6    10    5    9.3    4.6    4.7    1.8    12.5   
1    0.25    1    0.25    1    0.592    0.96    0.8   
0.4    0.5    0.4    0.5    0.4    0.13    0.125    2.5   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In to V-
Out   
In
Out   
Small Size
Shutdown   
Shutdown      Small Size
Shutdown   
Small Size
Shutdown   
Small Size
Shutdown   
Small Size
Shutdown   
N/A   
Catalog    Catalog    Automotive    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 85   
QFN
SOIC
UQFN
VSSOP   
QFN
SOIC
UQFN
VSSOP   
VSSOP    QFN
SOT-23   
QFN
SOT-23   
SC70
SOT-23   
SC70
SC70
SOT-23   
SOIC
SOT-23
VSSOP   
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10UQFN: 4 mm2: 2 x 2(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
10UQFN: 4 mm2: 2 x 2(UQFN)
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
10QFN: 4 mm2: 2 x 2(QFN)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
116    113    116    113    116    110    105    107   
1000000    400000    1000000    400000    1000000    520000    4400000    800000   
1.1    2.25    1.1    2.25    1.1    0.4    0.4    7   
120    30    110    30    120    50    300    95   
50    40    50    40    50    50    20    30   
85    70    85    70    85    120    -110    69   
79    73    79    73    79    145    -120    76   
1    1    1    1    1    0.1    1    1   

其它合格版本 OPA2836

版本 器件型号 定义
汽车电子 OPA2836-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

WEBENCH® Designer OPA2836

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 2.5 to 5.5 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C