OPA2348 (正在供货)

1MHz、45uA、RRIO、双路运算放大器

1MHz、45uA、RRIO、双路运算放大器 - OPA2348
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
OPA2348AID 生产 ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE >5K 每千片交货时间:有现货
OPA2348AIDCNR 生产 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOT-23 (DCN) | 8 查看 3000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
联系代理商 OPA2348AIDCNRG4 生产 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOT-23 (DCN) | 8 查看 3000 | LARGE T&R No Stock 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
OPA2348AIDCNT 生产 ACTIVE -40 to 125 0.40 | 1ku SOT-23 (DCN) | 8 查看 250 | SMALL T&R >5K 每千片交货时间:有现货
OPA2348AIDCNTG4 生产 ACTIVE -40 to 125 0.40 | 1ku SOT-23 (DCN) | 8 查看 250 | SMALL T&R 700 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
OPA2348AIDG4 生产 ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 75 | TUBE 1K - 5K 每千片交货时间:有现货
OPA2348AIDGK 生产 ACTIVE -40 to 125 0.42 | 1ku VSSOP (DGK) | 8 查看 80 | TUBE 790 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处
OPA2348AIDGKR 生产 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku VSSOP (DGK) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
OPA2348AIDR 生产 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
OPA2348AIDRG4 生产 ACTIVE -40 to 125 0.35 | 1ku SOIC (D) | 8 查看 2500 | LARGE T&R 1K - 5K 每千片交货时间:有现货

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。