OPA197 (正在供货)

36V 轨到轨输入输出、低偏移电压精密运算放大器

 

描述

OPAx197 系列(OPA197、OPA2197 和 OPA4197)是新一代 36V 运算放大器。

这些器件具有卓越的直流精度和交流性能,包括轨到轨输入/输出、低偏移(典型值:±25μV)、低偏移漂移(典型值:±0.25µV/°C)和 10MHz 带宽。

OPA197 系列 拥有 拥有诸多独一无二的特性,例如电源轨的差分输入电压范围、高输出电流 (±65mA)、高达 1nF 的高容性负载驱动以及高转换率 (20V/µs),是稳健耐用的高性能运算放大器,适用于各种高压工业 应用。

OPA197 系列运算放大器采用标准封装,在 -40°C 至 +125°C 的额定温度范围内工作。

特性

  • 低偏移电压:±250µV(最大值)
  • 低偏移电压漂移:±2.5µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 5.5nV/√Hz
  • 高共模抑制:120dB(最小值)
  • 低偏置电流:±5pA(典型值)
  • 轨到轨输入和输出
  • 高带宽:10MHz 增益带宽积 (GBW)
  • 高转换率:20V/µs
  • 低静态电流:每个放大器 1mA(典型值)
  • 宽电源范围:±2.25V 至 ±18V,+4.5V 至 +36V
  • 已过滤电磁干扰 (EMI) 和射频干扰 (RFI) 的输入
  • 达到电源轨的差分输入电压范围
  • 高电容负载驱动能力:1nF
  • 行业标准封装:
    • SOIC-8、SOT-5 和 VSSOP-8 单体封装
    • SOIC-8 和 VSSOP-8 双列封装
    • SOIC-14 和 TSSOP-14 四列封装

应用

  • 多路复用数据采集系统
  • 测试和测量设备
  • 高分辨率模数转换器 (ADC) 驱动器放大器
  • 逐次逼近寄存器 (SAR) ADC 基准缓冲器
  • 可编程逻辑控制器
  • 高侧和低侧电流感测
  • 高精度比较器
  •  

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 精密 运算放大器 (Vos<1mV)

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
CMRR (Typ) (dB)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Input Bias Current (Max) (pA)
Output Current (Typ) (mA)
Features
Architecture
OPA197 OPA191 OPA192 OPA196
1    1    1    1   
4.5    4.5    4.5    4.5   
36    36    36    36   
10    2.5    10    2.5   
20    5.5    20    5.5   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
In
Out   
0.25    0.025    0.025    0.1   
0.5    0.15    0.15    0.5   
1    0.14    1    0.14   
5.5    15    5.5    15   
140    140    120    140   
Catalog    Catalog    Catalog    Catalog   
-40 to 125    -40 to 125    -40 to 125    -40 to 125   
SOIC
SOT-23
VSSOP   
SOIC
SOT-23
VSSOP   
SOIC
SOT-23
VSSOP   
SOIC
SOT-23
VSSOP   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)   
20    20    20    20   
65    65    65    65   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
EMI Hardened
High Cload Drive   
CMOS    CMOS    CMOS    CMOS   

特色工具和软件