OPA170-Q1 采用微型封装的汽车类 36V 微功耗轨至轨输出通用运算放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA170-Q1 (正在供货)

采用微型封装的汽车类 36V 微功耗轨至轨输出通用运算放大器

采用微型封装的汽车类 36V 微功耗轨至轨输出通用运算放大器 - OPA170-Q1
 

描述

OPA170-Q1、OPA2170-Q1 和 OPA4170-Q1 器件 (OPAx170-Q1) 属于 36V、单电源、低噪声运算放大器系列。该器件系列采用微型封装,可由电压介于 2.7V (±1.35V) 至 36V (±18V) 之间的电源供电运行。此类器件在确保静态电流较低的情况下提供良好的偏移、漂移和带宽。

多数运算放大器仅有一个指定的电源电压,OPAx170-Q1 系列运算放大器则有所不同,其可在 2.7V 至 36V 电压范围内额定运行。超过电源轨的输入信号不会导致反相。OPAx170-Q1 系列在容性负载高达 300pF 时可保持稳定。输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 内运行时,性能会受到影响。OPAx170-Q1 运算放大器的额定工作温度范围为 -40°C 至 +125°C。

特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 3A
    • 带电器件模型 (CDM) ESD 分类等级 C5
  • 电源电压范围:2.7V 至 36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:19 nV/√Hz
  • 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨到轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器 110µA
  • 高共模抑制:120dB
  • 低偏置电流:15pA(最大值)
  • 通道数量:
    • OPA170-Q1 - 1 条
    • OPA2170-Q1 - 2 条
    • OPA4170-Q1 - 4 条
  • 行业标准封装

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA170-Q1 OPA2170-Q1 OPA4170-Q1
1     2     4    
2.7     2.7     2.7    
36     36     36    
1.2     1.2     1.2    
0.4     0.4     0.4    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
1.8     1.8     1.8    
0.1     0.1     0.1    
19     19     19    
Automotive     Automotive     Automotive    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOT-23     VSSOP     TSSOP    
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)     8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)     14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)    
0.3     0.3     0.3    
EMI Hardened     EMI Hardened     EMI Hardened    
15     15     15    
120     120     120    
17     17     17    
CMOS     CMOS     CMOS    

其它合格版本 OPA170-Q1

版本 器件型号 定义
增强型产品 OPA170-EP 支持国防、航天和医疗应用
目录 OPA170 TI 的标准目录产品

特色工具和软件