OPA170-EP (正在供货)

36V 单电源、低功耗运算放大器

 

描述

OPA170 是一款 36V,单电源,低噪声运算放大器,此运算放大器特有一个微型封装,此封装能够在 +2.7V (±1.35V) 至 +36V (±18V) 的电源范围内运行。 它们在保证低静态电流的情况下提供令人满意的偏移、漂移和带宽。

与大多数只有一个额定电源电压的运算放大器不同,OPA170 的额定电压范围为 +2.7V 至 +36V。 超过电源轨的输入信号不会导致相位反转。 OPA170 在电容负载高达 300pF 时保持稳定。 输入可在负电源轨以下 100mV 以及正电源轨 2V 之内正常运行。 请注意,这些器件可在正电源轨之上 100mV 的满轨到轨输入上运行,但是在正电源轨 2V 之内运行时性能会受到影响。

OPA170 采用 SOT553-5 封装,额定温度范围介于 -40°C 至 +150°C 之间。


特性

  • 电源范围:+2.7V 至 +36V,±1.35V 至 ±18V
  • 低噪声:19 nV/√Hz
  • 已过滤的射频干扰 (RFI) 输入
  • 输入范围包括负电源
  • 输入范围运行至正电源
  • 轨至轨输出
  • 增益带宽:1.2MHz
  • 低静态电流:每个放大器 110µA
  • 高共模抑制:120dB
  • 低偏置电流:15pA(最大值)
  • 封装:
    • 单通道采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)553 封装

查看更多内容

参数 与其它产品相比 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Output Current (Typ) (mA)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Architecture
IIB (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Package Size: mm2:W x L (PKG)
OPA170-EP
1   
2.7   
36   
1.2   
0.4   
In to V-
Out   
1.8   
0.11   
HiRel Enhanced Product   
-40 to 150   
SOT-5X3   
17   
0.3   
19   
CMOS   
15   
120   
5SOT-5X3: 3 mm2: 1.6 x 1.6(SOT-5X3)   

其它合格版本 OPA170-EP

版本 器件型号 定义
目录 OPA170 TI 的标准目录产品
汽车电子 OPA170-Q1 Q100 适用于追求零缺陷的高可靠性汽车电子应用的器件

WEBENCH® Designer OPA170-EP

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 2.7 to 36.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 150.0 °C