OPA141 10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 | 德州仪器 TI.com.cn

OPA141 (正在供货)

10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器

10MHz 单电源低噪声 JFET 精密放大器 - OPA141
 

描述

OPA141、OPA2141 和 OPA4141放大器系列为低功耗 JFET输入放大器,具有优良的漂移特性和低输入偏置电流。 轨至轨输出摆幅与包括了V―的输入范围使得设计人员不仅能够充分利用 JFET 放大器的低噪声特性,同时还能实现与新式的单电源、高精度模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 的连接。

OPA141 实现了10MHz 的单位增益带宽和 20 V/μs 的转换速率,而仅消耗 1.8mA(典型值)的静态电流。 该器件采用 4.5V 至 36V 的单工作电源或±2.25V 至±18V 的双工作电源。

所有版本的技术规格均针对-40℃ 至+125℃ 的温度范围而拟订,以便在最严苛的环境中使用。 OPA141(单通道器件)和 OPA2141(双通道器件)版本采用MSOP-8 和 SO-8 封装;OPA4141(四通道器件)则采用 SO-14 和 TSSOP-14 封装。

前瞻性产品,预计于2010年第三季度供货。

特性

  • 低电源电流:2.3mA(最大值)
  • 低失调漂移:10μV/℃(最大值)
  • 低输入偏置电流:20pA(最大值)
  • 超低1/f噪声:250nVPP
  • 低噪声:6.5nV/√Hz
  • 宽带宽:10MHz
  • 转换速率:20 V/μs
  • 输入电压范围包括V―
  • 轨至轨输出
  • 单电源操作:4.5V至36
  • 双电源操作:±2.25V至±18V
  • 无相位反转
  • MSOP-8、TSSOP 封装

查看更多内容

参数 与其它产品相比 通用 运算放大器

 
Number of Channels (#)
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10)
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10)
GBW (Typ) (MHz)
Slew Rate (Typ) (V/us)
Rail-to-Rail
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV)
Iq per channel (Typ) (mA)
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Offset Drift (Typ) (uV/C)
Features
Input Bias Current (Max) (pA)
CMRR (Typ) (dB)
Output Current (Typ) (mA)
Architecture
OPA141 OPA140 OPA145
1     1     1    
4.5     4.5     4.5    
36     36     36    
10     11     5.5    
20     20     20    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
In to V-
Out    
3.5     0.12     0.15    
1.8     1.8     0.445    
6.5     5.1     7    
Catalog     Catalog     Catalog    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125    
SOIC
VSSOP    
SOIC
SOT-23
VSSOP    
SOIC
VSSOP    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)    
2     0.35     0.4    
N/A     N/A     N/A    
20     10     10    
126     140     140    
30     30     20    
FET     FET     FET    

特色工具和软件

WEBENCH® Designer OPA141

Amplifier Topology
 Non-inverting
 Inverting
Desired Power Supply Voltage
Positive Supply (Vcc):  V
Negative Supply (Vee):  V
Allowed Power Supply(Vcc-Vee) = 4.5 to 36.0 V
Desired Input and Output Requirements
  Min Max
Vin  V  V
Vout  V  V
Minimum Temperature = -40.0 °C
Maximum Temperature = 125.0 °C